Aloitus533-7765: Kompakti kaksijohtoinen letku
Aloitus533-7765: Kompakti kaksijohtoinen letku
533-7765: Kompakti kaksijohtoinen letku

Cat® Kompakti kaksijohtoinen letku

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
533-7765: Kompakti kaksijohtoinen letku
533-7765: Kompakti kaksijohtoinen letku

Cat® Kompakti kaksijohtoinen letku

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 533-7765 kuvaus

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Näytä enemmän
Cat®-letkukokoonpanotuotteiden varoitus
Letku- ja kytkin väärä valinta mitätöi takuun ja voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan, omaisuusvahinkoihin tai komponenttien ja koneen järjestelmävikaan.
Näytä enemmän
Osanumeron 533-7765 tekniset tiedot
Kokonaispituus (mm): 2 690,0
Paino (kg): 1,167
Material: High Pressure Hose
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 533-7765

PIENIKOKOINEN HYDRAULINEN KAIVINKONE

306

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu