AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitTelatapit557-7786: TAPPI–TELAKETJU MA
Aloitus
AlavaunuTelaketjukomponentitTelatapit
557-7786: TAPPI–TELAKETJU MA
557-7786: TAPPI–TELAKETJU MA

Cat® Track Pin 49.5mm Outside Diameter, Master, Head Option, 245.5mm long

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
557-7786: TAPPI–TELAKETJU MA
557-7786: TAPPI–TELAKETJU MA
557-7786: TAPPI–TELAKETJU MA
557-7786: TAPPI–TELAKETJU MA
557-7786: TAPPI–TELAKETJU MA

Cat® Track Pin 49.5mm Outside Diameter, Master, Head Option, 245.5mm long

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 557-7786
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 557-7786 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Head Option: Yes
Overall Length (mm): 245,5
Master Option: Yes
Pin Outside Diameter (mm): 49,5
Overall Length (in): 9,665
Hole Depth (in): 0
Hole Depth (mm): 0
Pin Inside Diameter (in): 0,717
Pin Outside Diameter (in): 1,949
Pin Inside Diameter (mm): 18,2
Retention Option: Snap Ring
Material: Carbon Steel,Alloy Iron,Boron Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 557-7786

PORAUSLAITTEISTO

MD6200

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa