Kirjaudu sisään
Cat® -pyöränrumputerä kiinnittyy pyöränrumpuun, mikä mahdollistaa tarkan ja tehokkaan materiaalin poiston
Tuotemerkki: Cat
Cat® -pyöränrumputerä kiinnittyy pyöränrumpuun, mikä mahdollistaa tarkan ja tehokkaan materiaalin poiston
Tuotemerkki: Cat
Description:
Replacement road milling tooth for milling applications in medium horsepower machines (100-300 hp / 75-224 kW) for cutting concrete.
Attributes:
• Cutting Conditions: Concrete
• Machine Power: Medium (100-300 hp / 75-224 kW)
• Shank Size: 0.76 in (20 mm)
• Body Diameter: 1.34 in (34.0 mm)
• Gage Length: 1.91 in (48.5 mm)
• Tip Diameter: 0.47 in (11.9 mm)
• Tip Length: 1.03 in (26.2 mm)
• Puller Groove: Yes
• Insert Type: Plug
Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu