AloitusLisälaitteetKallistuksen kiertojärjestelmät570-7125: TRS8, Pin On (Pin Grabber) / S50, 10 Ton Mini Excavators
Aloitus
LisälaitteetKallistuksen kiertojärjestelmät
570-7125: TRS8, Pin On (Pin Grabber) / S50, 10 Ton Mini Excavators
570-7125: TRS8, Pin On (Pin Grabber) / S50, 10 Ton Mini Excavators

Cat® Tiltrotators help you maneuver obstacles in your work area without the need for repositioning your machine.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
570-7125: TRS8, Pin On (Pin Grabber) / S50, 10 Ton Mini Excavators
570-7125: TRS8, Pin On (Pin Grabber) / S50, 10 Ton Mini Excavators
570-7125: TRS8, Pin On (Pin Grabber) / S50, 10 Ton Mini Excavators
570-7125: TRS8, Pin On (Pin Grabber) / S50, 10 Ton Mini Excavators
570-7125: TRS8, Pin On (Pin Grabber) / S50, 10 Ton Mini Excavators
570-7125: TRS8, Pin On (Pin Grabber) / S50, 10 Ton Mini Excavators
570-7125: TRS8, Pin On (Pin Grabber) / S50, 10 Ton Mini Excavators
570-7125: TRS8, Pin On (Pin Grabber) / S50, 10 Ton Mini Excavators
570-7125: TRS8, Pin On (Pin Grabber) / S50, 10 Ton Mini Excavators

Cat® Tiltrotators help you maneuver obstacles in your work area without the need for repositioning your machine.

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Cat® Tiltrotators for excavators provide 360-degree rotation and 40-degree tilting action side-to-side, allowing the machine to reach more work areas from a single position. The tiltrotator enables the operator to maneuver around posts, rocks, and other obstacles, as well as to reach along ditch edges more easily.

Cat® Tiltrotators for excavators provide 360-degree rotation and 40-degree tilting action side-to-side, allowing the machine to reach more work areas from a single position. The tiltrotator enables the operator to maneuver around posts, rocks, and other obstacles, as well as to reach along ditch edges more easily.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Machine Class: 10 Ton Mini Excavators
Weight: 683.4 lb
Weight: 310 kg
Interface Options: Top-Bottom: Pin On (Pin Grabber Coupler) / S50 Coupler
Overall Height: 947 mm
Overall Height: 37.3 in
Length: 635 mm
Length: 25 in
Overall Width: 26.7 in
Overall Width: 678 mm
Rotation Speed: 7 seconds per 1 full rotation
Tilt Angle Range: 40° Left/Right
Maximum Bucket Capacity: 17.7 ft³
Maximum Bucket Capacity: 500 l
Maximum Bucket Width: 1500 mm
Maximum Bucket Width: 59.1 in
Optimal Hydraulic Flow: 45-75 L/min (12-20 gpm)
Maximum Operating Pressure: 25000 kPa
Maximum Operating Pressure: 3625.9 psi
Required Hydraulics: 1st Auxiliary
Tilting Torque: 19545 lb/ft
Tilting Torque: 26499.5 N·m
Turning Torque: 4867.9 lb/ft
Turning Torque: 6600 N·m
Compatibility: Only compatible with the following Mini Excavator model serial number prefixes: 307.5 (GW7 1 & up) | 308 (GG8 1 & up) | 308 (GW8 1 & up) | 308.5 (GZ8 1 & up) | 309 (GG9 1 & up) | 309 (GW9 1 & up) | 310 (GWT 1 & up)
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Machine Class: 10 Ton Mini Excavators
Weight: 683.4 lb
Weight: 310 kg
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Pienoiskokoinen Hydraulinen Kaivinkone
308309
TyöLaite
TRS8
Näytä enemmän
Pienoiskokoinen Hydraulinen Kaivinkone
308309
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Parts Diagrams
No EquipmentTarkastele osakaavioita syöttämällä laitteen sarjanumero tai valitse laite aiemmin lisätystä luettelosta.
Valitse laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa