Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusSähkö & elektroniikkaValot & valotarvikkeetValot577-7404: Lamppuryhmä-tulva
AloitusSähkö & elektroniikkaValot & valotarvikkeetValot577-7404: Lamppuryhmä-tulva
577-7404: Lamppuryhmä-tulva

Cat® Lamp Ryhmä-Flood

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
577-7404: Lamppuryhmä-tulva
577-7404: Lamppuryhmä-tulva
577-7404: Lamppuryhmä-tulva
577-7404: Lamppuryhmä-tulva
577-7404: Lamppuryhmä-tulva

Cat® Lamp Ryhmä-Flood

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 577-7404 kuvaus

Description:
Cat flood lamps are broad beamed, high intensity lamps that provide excellent visibility during low light conditions. Cat work lights help turn night into day and increase productivity of both machines and operators.

Attributes:
• Compact round LED work light
• Flood beam
• Nylon plastic lens
• Adjustable steel mounting bracket
• Lumens: 1800
• Light Color: White (5000 K)
• Nominal Voltage: 12-24 VDC
• RoHS compliant
• Environmentally sealed
• Low power consumption
• Durable and cost effective bright lighting
• Excellent vibration and shock resistance
• Premium Cat lights are designed to meet the demanding vibration levels of both large and small machines

Applications:
Widely used across Cat product lines wherever dependable lighting is essential. Designed for use in extremely tough conditions.

Näytä enemmän
Osanumeron 577-7404 tekniset tiedot
Material: Carbon Steel,Polyamide Plastic,Polycarbonate Plastic,Alloy Aluminum
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 577-7404

KAIVINKONE

326 GC 349 GC 340 336 MHPU 349 336 GC 345 313 GC 320D 323 GC 323GC 395 352 350 317 333 GC 315 313 355 320 320D L 326 330 GC 325 323 326GC 315 GC 319 OTHER MH3040 330 374 340MHPU 317 GC 335 336 3101 333 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC 352 UHD

LIIKKUVA HYDRAULINEN VOIMAYKSIKKÖ

330 MHPU 350MHPU

PYÖRÄKAIVINKONE

MH3040 M315

MATERIAALIN KÄSITTELIJÄ

MH3050 MH3250 MH3260 MH3032 MH3040

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu