Kirjaudu sisään
O-rengas
Tuotemerkki: Cat
O-rengas
Tuotemerkki: Cat
Description:
Hydraulic tank group grommets are an essential component in hydraulic systems, as they prevent leakage of fluid from the hydraulic tank and protect the hydraulic lines and hoses from wear and tear caused by contact with metal or plastic surfaces. They are commonly used in a variety of industrial and automotive applications and are available in a range of sizes and materials to suit different requirements.
Attributes:
• They are essential components in hydraulic systems.
•They protect hydraulic lines and hoses from wear and tear.
• The grommet is resistant to corrosion to ensure long-lasting use in the hydraulic system.
• They are easy to install and replace if needed.
Applications:
The grommet is used to secure an oil level gauge in place in a hydraulic tank, and it provides a tight seal around the gauge to prevent hydraulic fluid from leaking out of the tank. These grommets are extensively used in CAT 797F, 793F, 793F XQ, 793F CMD, 793F OEM, 793, 793D, and 798 AC - Off-Highway Truck.
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu