Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
Rekisteröidy
Caterpillar
Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusKorjaamon tarvikkeetKorjaamon turvatarvikkeetHenkilökohtaiset suojaimetMoot.suojaus592-7468: Lasit-suoja
AloitusKorjaamon tarvikkeetKorjaamon turvatarvikkeetHenkilökohtaiset suojaimetMoot.suojaus592-7468: Lasit-suoja
592-7468: Lasit-suoja

Suojalasit (Rebel Clear)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
592-7468: Lasit-suoja
592-7468: Lasit-suoja

Suojalasit (Rebel Clear)

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 592-7468 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Linssin sävy: Kirkas
Kokonaispituus (mm): 160,0
Kokonaisleveys (mm): 146,0
Kokonaiskorkeus (mm): 43,0
Kokonaispituus (in): 6,3
Kokonaisleveys (in): 5,72
Kokonaiskorkeus (in): 1,7
Material: Phenolic Plastic
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu