AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit5K-4451: 12-kantapultti
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit
5K-4451: 12-kantapultti
5K-4451: 12-kantapultti

12-kantapultti

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
5K-4451: 12-kantapultti
5K-4451: 12-kantapultti

12-kantapultti

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 5K-4451
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 5K-4451 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pultin pituus (in): 2,5
Laipan halkaisija (in): 0,56
Bolt Length (mm): 63,5
Pultin tyyppi: 12-kantapultti
Pinnoite: Sinkkifosfaatti + Öljy
Kahvan pituus (in): 1
Grip Length (mm): 25,4
Materiaali: TERÄS,Hiiliteräs,Seossinkki
Thread Size (in): 0,015
Thread Size (mm): 0,375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x24
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 5K-4451

MOOTTORI – TEOLLISUUS

G333C G3306

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa