Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Aloitus5L-5656: Vee-vyösetti
Aloitus5L-5656: Vee-vyösetti
5L-5656: Vee-vyösetti

Cat® V-hihnasarja

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
5L-5656: Vee-vyösetti

Cat® V-hihnasarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 5L-5656 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Hihnan tyyppi: V-hihna
Hihnan leveys (in): 0,88
Hihnan leveys (mm): 22,3
Paino (kg): 1,47
Paino (lb): 3,25
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 5L-5656

KAASUMOOTTORI

G379A G398 G379

GENERAATTORILAITTEISTON MOOTTORI

D379B D398B

TEOLLISUUSMOOTTORI

D398 D379B D398B D379

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu