Caterpillar

Valitse laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.
Rekisteröidy
Caterpillar

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse laite

Aloitus5W-1430: WASHER
Aloitus5W-1430: WASHER
5W-1430: WASHER

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
Valmistus päättynyt.
5W-1430: WASHER
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Hiiliteräs
Outside Diameter (in): 3,15
Outside Diameter (mm): 80
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 63
Thickness (mm): 0,5
Thickness (in): 0,02
Inside Diameter (in): 2,48
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Hiiliteräs
Outside Diameter (in): 3,15
Outside Diameter (mm): 80
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Kaivinkone
205206212
Näytä enemmän
Kaivinkone
205206212
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Parts Diagrams
No EquipmentTarkastele osakaavioita syöttämällä laitteen sarjanumero tai valitse laite aiemmin lisätystä luettelosta.
Valitse laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 5W-1430
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 5W-1430 kuvaus

Tämän osan kuvauksen lisääminen on yhä työn alla.

Osanumeron 5W-1430 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Hiiliteräs
Outside Diameter (in): 3,15
Outside Diameter (mm): 80
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 63
Thickness (mm): 0,5
Thickness (in): 0,02
Inside Diameter (in): 2,48
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 5W-1430

KAIVINKONE

205 206 212

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa