AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatSuorituskyky & tuottavuus609-9555: Kotelon tyhjennyssetti
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatSuorituskyky & tuottavuus609-9555: Kotelon tyhjennyssetti
609-9555: Kotelon tyhjennyssetti

Kotelon tyhjennyssarja (kenttäasennettu sarja), kun koneessa ei ole kotelon tyhjennystä.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
609-9555: Kotelon tyhjennyssetti
609-9555: Kotelon tyhjennyssetti
609-9555: Kotelon tyhjennyssetti
609-9555: Kotelon tyhjennyssetti
609-9555: Kotelon tyhjennyssetti

Kotelon tyhjennyssarja (kenttäasennettu sarja), kun koneessa ei ole kotelon tyhjennystä.

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

158-6325: Vesipumpun kiinnityspuristin
158-6325: Vesipumpun kiinnityspuristinMäärä: 1
605-9537: XT-3 ES
605-9537: XT-3 ESMäärä: 2
3T-0852: M8 x 1,25 mm kuusiolukkomutteri
3T-0852: M8 x 1,25 mm kuusiolukkomutteriMäärä: 2
6V-7357: M6-1 x 25 mm kuusiopään pultti
6V-7357: M6-1 x 25 mm kuusiopään pulttiMäärä: 4
8T-4224: 8.8mm sisähalkaisija kova aluslevy
8T-4224: 8.8mm sisähalkaisija kova aluslevyMäärä: 4
577-7966: Korvakiinnike, käyttöhalkaisija 18,8–22 mm
577-7966: Korvakiinnike, käyttöhalkaisija 18,8–22 mmMäärä: 4
9X-8256: 2 mm paksu kova aluslevy
9X-8256: 2 mm paksu kova aluslevyMäärä: 16
204-7486: 47 mm pitkä puolipuristin
204-7486: 47 mm pitkä puolipuristinMäärä: 8
610-1928: KIINNIKE
610-1928: KIINNIKEMäärä: 4
5P-1505: 743 Hose
5P-1505: 743 HoseMäärä: 250
208-8469: M6 x 1mm kuusiokolomutteri
208-8469: M6 x 1mm kuusiokolomutteriMäärä: 8
8T-7547: M8X1.25 kierre kuusiopään pultti
8T-7547: M8X1.25 kierre kuusiopään pulttiMäärä: 2
8T-8442: M6-1 x 30 mm kuusiokantapultti
8T-8442: M6-1 x 30 mm kuusiokantapulttiMäärä: 8
7X-2533: M6-1 x 35 mm kuusiopään pultti
7X-2533: M6-1 x 35 mm kuusiopään pulttiMäärä: 4
Näyttää 1 - 14 / 14
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 609-9555 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 609-9555

HARJA

BA25

PYÖRÄKUORMAAJA

938M 926M 930M

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu