Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Application: Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Cat®-letkukokoonpanotuotteiden varoitus
Letku- ja kytkin väärä valinta mitätöi takuun ja voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan, omaisuusvahinkoihin tai komponenttien ja koneen järjestelmävikaan. Cat® letkukokoonpanotuotteet on suunniteltu ja testattu järjestelmänä luotettavan liitoksen saavuttamiseksi, mikä maksimoi hydraulijärjestelmän turvallisuuden ja luotettavuuden. On myös suositeltavaa, että käytetään asianmukaisia ja asianmukaisesti huollettuja Caterpillar työkaluja sen varmistamiseksi, että letkut ovat puristaneet määritysten mukaisesti. Caterpillar letkun käyttö muiden valmistajien liittimien kanssa tai Caterpillar liittimien käyttö toisen valmistajan letkun kanssa voi johtaa epäluotettavien, vaarallisten tai huonokuntoisten letkukokoonpanojen tuotantoon. Caterpillar ei suosittele tai hyväksy sitä. Katso lisätietoja SAE J1273 kohdasta 6,3 ja ISO 17165-2 kohdasta 6,3.
Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Application: Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Cat®-letkukokoonpanotuotteiden varoitus
Letku- ja kytkin väärä valinta mitätöi takuun ja voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan, omaisuusvahinkoihin tai komponenttien ja koneen järjestelmävikaan.
966F II960F950B/950E950B950E950FG926916920936E936FG916926980B980C930936926E966D966C966F966EG936970F966R950930R930T950F II
Wheel Skidder
518528518C
Track-Type Tractor
D6H XLD6H XRD6H IID4ED6H
Gen Set Engine
330633043304B
Marine Engine
D330CD333C33043306
Ripper
6
Industrial Engine
33043306D333C3306BD330C
Truck
773773B
Tractor
772772B
Bulldozer
66A6S6SU
Ripper Scarifier
12G130G140G16G
Feller Buncher
FB518
Näytä enemmän
Generator
SR4
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 6K-6826
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 6K-6826
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 6K-6826 kuvaus
Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Application: Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Cat®-letkukokoonpanotuotteiden varoitus
Letku- ja kytkin väärä valinta mitätöi takuun ja voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan, omaisuusvahinkoihin tai komponenttien ja koneen järjestelmävikaan.
12H 12G 12K 120H 120G 160K 160H 120K 160G 16H NA 135H 160H NA 160H ES 12H NA 163H 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 160 140K 163H NA 140H 140G 120H NA 16H 16G 140H NA 130G 140K 2 140H ES 140 143H 14H 120K 2 14G
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.