Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
TakuutiedotPalautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus
Description: A Radiator Pressure Valve Cap is a critical component of a vehicle's cooling unit. It is typically located on top of the radiator and is designed to regulate the pressure in the cooling system. The cap contains a spring-loaded valve that opens when the pressure in the cooling system exceeds a certain level, allowing coolant to flow into an overflow tank.
Attributes: • Prevent the formation of air bubbles which can cause hot spots and lead to breakdown. • Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.
Applications: A Radiator Pressure Valve Cap is used to regulate pressure, maintain the proper coolant level, and prevent air from entering the unit, widely used in Cat 3034, 3408,3408B,3408C, 3408E, 3412, 3412,3412C, 3412C, 3412E, 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, 3606, 3608, 3612, 3616, D330B, D336, D342,D342C, D342C, D343A, D346, D348, D349, D353C,D353D,D353E, D353E, D375D, D379A,D379B, D379B, D386, D397, D397D, D398A,D398B, D398B, D399, G3412,3412, G342C, G346, G348, G349, G3508,3508, G3512,3512, G3516, G3516,3516, G3516B, G353D, G3606, G3606,3606, G3608, G3608,3608, G3612, G3612,3612, G3616, G3616,3616, G379A, G398A and G399 Engine (Piston), 3156B, 3412, 3412,3412C, 3412C, 3508, 3508B, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, D379B, D398B, D399, G3412, G3508, G3512, G3516, G3516B, G3520B, G3524, G3532, PM3412, PM3508, PM3512, PM3516, PMG3516 and PP3516 Generator Set, 3516B Special Application - No Pin, MD6250 Drills.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Description: A Radiator Pressure Valve Cap is a critical component of a vehicle's cooling unit. It is typically located on top of the radiator and is designed to regulate the pressure in the cooling system. The cap contains a spring-loaded valve that opens when the pressure in the cooling system exceeds a certain level, allowing coolant to flow into an overflow tank.
Attributes: • Prevent the formation of air bubbles which can cause hot spots and lead to breakdown. • Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.
Applications: A Radiator Pressure Valve Cap is used to regulate pressure, maintain the proper coolant level, and prevent air from entering the unit, widely used in Cat 3034, 3408,3408B,3408C, 3408E, 3412, 3412,3412C, 3412C, 3412E, 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, 3606, 3608, 3612, 3616, D330B, D336, D342,D342C, D342C, D343A, D346, D348, D349, D353C,D353D,D353E, D353E, D375D, D379A,D379B, D379B, D386, D397, D397D, D398A,D398B, D398B, D399, G3412,3412, G342C, G346, G348, G349, G3508,3508, G3512,3512, G3516, G3516,3516, G3516B, G353D, G3606, G3606,3606, G3608, G3608,3608, G3612, G3612,3612, G3616, G3616,3616, G379A, G398A and G399 Engine (Piston), 3156B, 3412, 3412,3412C, 3412C, 3508, 3508B, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, D379B, D398B, D399, G3412, G3508, G3512, G3516, G3516B, G3520B, G3524, G3532, PM3412, PM3508, PM3512, PM3516, PMG3516 and PP3516 Generator Set, 3516B Special Application - No Pin, MD6250 Drills.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
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
Osakaavio, 6L-9850
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 6L-9850 kuvaus
Description: A Radiator Pressure Valve Cap is a critical component of a vehicle's cooling unit. It is typically located on top of the radiator and is designed to regulate the pressure in the cooling system. The cap contains a spring-loaded valve that opens when the pressure in the cooling system exceeds a certain level, allowing coolant to flow into an overflow tank.
Attributes: • Prevent the formation of air bubbles which can cause hot spots and lead to breakdown. • Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.
Applications: A Radiator Pressure Valve Cap is used to regulate pressure, maintain the proper coolant level, and prevent air from entering the unit, widely used in Cat 3034, 3408,3408B,3408C, 3408E, 3412, 3412,3412C, 3412C, 3412E, 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, 3606, 3608, 3612, 3616, D330B, D336, D342,D342C, D342C, D343A, D346, D348, D349, D353C,D353D,D353E, D353E, D375D, D379A,D379B, D379B, D386, D397, D397D, D398A,D398B, D398B, D399, G3412,3412, G342C, G346, G348, G349, G3508,3508, G3512,3512, G3516, G3516,3516, G3516B, G353D, G3606, G3606,3606, G3608, G3608,3608, G3612, G3612,3612, G3616, G3616,3616, G379A, G398A and G399 Engine (Piston), 3156B, 3412, 3412,3412C, 3412C, 3508, 3508B, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, D379B, D398B, D399, G3412, G3508, G3512, G3516, G3516B, G3520B, G3524, G3532, PM3412, PM3508, PM3512, PM3516, PMG3516 and PP3516 Generator Set, 3516B Special Application - No Pin, MD6250 Drills.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.