Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Keskustele asiantuntijan kanssa
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Osakaavio, 6V-4605
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 6V-4605 kuvaus
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: •Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 6V-4605 tekniset tiedot
Mittayksiköt
YhdysvallatMetrijärjestelmä
Paksuus (mm): 13.890625
Korkeus (in): 0,55
Thickness (in): 0.547
Mutterin tyyppi: Lukkomutteri
Veto (in): 15/16
Kierteen koko (in – TPI) (in): 5/8-11
Materiaali: Ruostumaton teräs
Materiaalin kuvaus: 410 ruostumaton teräs
Reiän kierteen nousu: 11
Vääntiö (mm): 23.8125
Pinnoite: Martensitic Stainless (400-sarja)
Kierteen koko (mm): .625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: Martensitic S410
Hand of Thread: RH
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 6V-4605
GENERATOR
SR4B
GEN SET ENGINE
3512 3516 3508 G3516B
GENERATOR SET
G3520C
MARINE ENGINE
3516 3512
INDUSTRIAL ENGINE
3516
VEHICULAR ENGINE
3516 3512
GAS ENGINE
G3608 G3512E G3612 G3606
Näytä enemmän
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 6V-4605
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 6V-4605 kuvaus
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Attributes: •Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 6V-4605 tekniset tiedot
Mittayksiköt
YhdysvallatMetrijärjestelmä
Paksuus (mm): 13.890625
Korkeus (in): 0,55
Thickness (in): 0.547
Mutterin tyyppi: Lukkomutteri
Veto (in): 15/16
Kierteen koko (in – TPI) (in): 5/8-11
Materiaali: Ruostumaton teräs
Materiaalin kuvaus: 410 ruostumaton teräs
Reiän kierteen nousu: 11
Vääntiö (mm): 23.8125
Pinnoite: Martensitic Stainless (400-sarja)
Kierteen koko (mm): .625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: Martensitic S410
Hand of Thread: RH
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 6V-4605
GENERATOR
SR4B
GEN SET ENGINE
3512 3516 3508 G3516B
GENERATOR SET
G3520C
MARINE ENGINE
3516 3512
INDUSTRIAL ENGINE
3516
VEHICULAR ENGINE
3516 3512
GAS ENGINE
G3608 G3512E G3612 G3606
Näytä enemmän
Takuutiedot
Takuutiedot
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
Tarvitsetko lisää apua? Ota meihin yhteyttä
Etsi edustajaSähköpostiosoite
Palautuskäytäntö
Palautuskäytännön tiedot
Ellei osaa ole merkitty ei-palautettavan osan
kuvakkeella, useimmat osat voidaan palauttaa valtuutetulle Cat®-edustajalle palautuskäytännön mukaisesti.
Tarvitsetko lisää apua? Ota meihin yhteyttä
Etsi edustajaSähköpostiosoite
Takuutiedot
Takuutiedot
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
Tarvitsetko lisää apua? Ota meihin yhteyttä
Etsi edustajaSähköpostiosoite
Palautuskäytäntö
Palautuskäytännön tiedot
Ellei osaa ole merkitty ei-palautettavan osan
kuvakkeella, useimmat osat voidaan palauttaa valtuutetulle Cat®-edustajalle palautuskäytännön mukaisesti.