Cat® Paranna tiivisteen eheyttä O-rengaspinnan tiivistekorkeilla, jotka suojaavat ja ylläpitävät O-rengaspinnan tiivisteliitäntöjen eheyttä
Tuotemerkki: Cat
TakuutiedotPalautuskäytäntö
Liittyvät osat
5K-9090: 27,22 mm ulkohalkaisija hydraulinen O-renkaan etutiiviste
Tarkista hinta
228-7093: 27.22mm ulkohalkaisija O-rengastiiviste
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Keskustele asiantuntijan kanssa
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Kuvaus
Kuvaus
Description: Caps like part # 6V-9833 help protect machine and equipment components against damage, dirt, and moisture contamination and corrosion.
Cat Threaded caps and plugs are held to the highest standards of quality and reliability. These caps and plugs are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Threaded Cap and Plug is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Plated steel cap • Connector Type: -16 ORFS • Thread: 1-7/16-12 • Hex Size: 41.3 mm (1.625 in) • Length: 29.5 mm (1.16 in) • Fluid transfer system components • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Cap or plug construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Threaded caps and plugs are designed to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled with other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten arseenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Description: Caps like part # 6V-9833 help protect machine and equipment components against damage, dirt, and moisture contamination and corrosion.
Cat Threaded caps and plugs are held to the highest standards of quality and reliability. These caps and plugs are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Threaded Cap and Plug is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Plated steel cap • Connector Type: -16 ORFS • Thread: 1-7/16-12 • Hex Size: 41.3 mm (1.625 in) • Length: 29.5 mm (1.16 in) • Fluid transfer system components • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Cap or plug construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Threaded caps and plugs are designed to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled with other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten arseenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Material Description: Plated Steel
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 5K-9090 (1-7/16-12)
Connector Type: -16 ORFS
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7093 (1-7/16-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 415-2887 (1-7/16-12)
Thread: 1-7/16-12
Hex Size (mm): 41.3
Length (mm): 29.5
Hex Size (in): 1.63
Length (in): 1.16
Material: Carbon Steel
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Material Description: Plated Steel
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 5K-9090 (1-7/16-12)
Connector Type: -16 ORFS
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Truck Engine
3406E3406C3406BC-15C-16
Grapple-Dem/Sort
VRG40G320VRG30VRG-30/2VRG-40/2G315G325BG320B
Wheel Tractor-Scraper
637631631K637K657651
Crusher
VHC-40VHC-30P325P315
Track Skidder
527
Waste Handling Grapple
G324
Wheel Skidder
535B528B525B525515530B
Grapple-Waste Handling
G320B
Rotary Drill
MD6310MD6250MD6380
Mini Hyd Excavator
305.5E2307C308E2CR306E305.5E305.5 GC308E2 CR306E2308E2SR308309307307-A308E2 SR
Description: Caps like part # 6V-9833 help protect machine and equipment components against damage, dirt, and moisture contamination and corrosion.
Cat Threaded caps and plugs are held to the highest standards of quality and reliability. These caps and plugs are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Threaded Cap and Plug is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Plated steel cap • Connector Type: -16 ORFS • Thread: 1-7/16-12 • Hex Size: 41.3 mm (1.625 in) • Length: 29.5 mm (1.16 in) • Fluid transfer system components • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Cap or plug construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Threaded caps and plugs are designed to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled with other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten arseenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 6V-9833 tekniset tiedot
Mittayksiköt
YhdysvallatMetrijärjestelmä
Material Description: Plated Steel
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 5K-9090 (1-7/16-12)
Connector Type: -16 ORFS
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7093 (1-7/16-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 415-2887 (1-7/16-12)
330 L 345B II 320-A L 325B L 320-A S 320-A N 312B 312C 375-A L 315D L 325-A 320D2 322B LN 374F L 322N 322-A LN 312-A 325C L 322B 3101 330B LN 330D FM 345B 312B L 548 307 320D2 GC 325D L 330 LN 558 320D LRR 365C L MH 315C 323F OEM 312C L 314E CR 330C FM 314C 538 FM568 325C 322B L 345B L 330-A L 317-A M325D MH 374F 325-A L 320D RR 323D L 322 L 317-A N 320N 315-A 320B 320C 320D 314E LCR 320B FM LL 320B S 320B L 345B II MH 245D 245B 320 L 365B L M325D L MH 365B 325D FM LL 323F SA MH3295 318B N 320D L 325 LN 336D LN 340MHPU 325C FM 330B L 325D FM 325B LN 323D2 L 325 L 330C L 568 FM 320B LL 317B L 322-A L 322-A N 325-A LN 330D MH 328D LCR 329D L 320C FM 319C 568 FM LL 318C 322 LN 318B 320-A 330-A 317B LN 317 N 315B L 395 325D MH 385C L MH 321D LCR 330-A LN 315F LCR 365B II 320D2 L 374 M318 330C MH M320