AloitusHydrauliikkaHydrauliset sylinterit & komponentitHydraulisylinterien tiivisteet8C-5100: TIIVISTE A O/S
Aloitus
HydrauliikkaHydrauliset sylinterit & komponentitHydraulisylinterien tiivisteet
8C-5100: TIIVISTE A O/S
8C-5100: TIIVISTE A O/S

Tyyppi 3

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
8C-5100: TIIVISTE A O/S
8C-5100: TIIVISTE A O/S

Tyyppi 3

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 8C-5100
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 8C-5100 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Uran leveys – A (+/- 0,0508 mm) (mm): 15,98
Uran halkaisija – B (+/- 0,0762 mm) (mm): 154,81
Ylikokomitta: 0.030
Tiivisteen muoto: Tyyppi 3
Uran halkaisija – B (+/- 0,003 tuumaa) (in): 6,09
Porauksen halkaisija (in): 7,00
Uran leveys – A (+/- 0,002 tuumaa) (in): 0,63
Porauksen halkaisija (mm): 177,80
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 8C-5100

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa