Ei ehdotettuja tuloksia

Rekisteröidy

Osan numero tai nimi
TakaisinAloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit8T-4194: M12 -1,75 x 50 mm kuusiokantapultti
TakaisinAloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit
8T-4194: M12 -1,75 x 50 mm kuusiokantapultti
8T-4194: M12 -1,75 x 50 mm kuusiokantapultti
Product Images
8T-4194: M12 -1,75 x 50 mm kuusiokantapultti
8T-4194: M12 -1,75 x 50 mm kuusiokantapultti
8T-4194: M12 -1,75 x 50 mm kuusiokantapultti
8T-4194: M12 -1,75 x 50 mm kuusiokantapultti
8T-4194: M12 -1,75 x 50 mm kuusiokantapultti

Telapultti

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Takuutiedot

Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Osakaavio, 8T-4194
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 8T-4194 kuvaus

Description:

  • Track bolts are used to connect the track shoes to the link assembly.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 8T-4194 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.75

Bolt Length (in): 1.969

Bolt Length (mm): 50

Bolt Type: Hex Head

Coating: Zinc Flake-Black

Grip Length (in): 0.207

Grip Length (mm): 5.25

Material: Alloy Zinc,Carbon Steel,Low Alloy Steel,Steel

Material Description: ISO 898-1 Class 10.9. Head Marking - 10.9 (1040 MPa Ultimate Tensile Strength)

Thread Size (in - TPI) (in): M12-1.75

Thread Size (mm): M12

Bolt Size (mm): M12

Overall Length (mm): 50

Hole Thread Pitch: 1.75

Bolt Size (in): 0.4724

Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9

Hand of Thread: RH

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 8T-4194

PUMPER

CPT372

GENERATOR

SR4B

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55 AD30 AE40 II AD45

FELLING HEAD

HF221 HF201

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62H IT14G IT28G IT28F

LOAD HAUL DUMP

R1700G R2900G

CRUSHER

CR50

MOTOR GRADER

120H 120G 135H 140G 16G 130G 14G 12G 160G

TRACK-TYPE TRACTOR

D6R II D4G D4D D6D D7G2 D6H D7G D6 D5 D6G2 XL D11N

WHEEL SKIDDER

545 535B 525B

MINI HYD EXCAVATOR

305.5E2 308E

ASPHALT PAVER

BG-2455D AP-1055D

TRACK FELLER BUNCHER

TK751 1190 TK741 1390 1190T 1090

MARINE ENGINE

3508 C175-16 D333B

UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK

AD22

HARVESTER HEAD

HH55 HH65

PIPELAYER

587R PL87

EXCAVATOR

320-A L 323F SA 320-A N 312C 315D L 321B 312D2 L 350-A L 350 L 318E L M325D MH 235 318D2 L E140 320-A 320N 375-A 316E L M312 M315 M318 320 L M325D L MH

VIBRATORY COMPACTOR

CS-44 CP-44

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

COMPACT TRACK LOADER

259D

GENERATOR SET

C32 C18

WHEEL TRACTOR

631E 631G 621B 621K OEM 637G 637E

ROTARY MIXER

RM500B

TRACK LOADER

933C 963 973 933 943 939C 953 953C

SOIL COMPACTOR

CP44B CS44B

BACKHOE LOADER

426C 438D 416 426 424D 436C 428 424B 446B 422E 420D 432D 420F 442D 430D 430F 438 436 422F2 416C 428D 416D 428C

COLD PLANER

PM-201 PM-565B

WHEEL DOZER

814K

LANDFILL COMPACTOR

826G

COMPACT WHEEL LOADER

914G

WHEEL LOADER

928G 972G 972H 980 950G II 928HZ 950G 962G 930 966D 966E 966H 966G 930H 982 XE 980 XE 966F II 950GC 924GZ 924HZ 950 GC 938G II 924H 924G 980C 980H 928F 938G 938F 970F 950F II

TELEHANDLER

RT80 TH83 TH103 RT100 TH63 TH350B

FORWARDER

584HD

INDUSTRIAL TRACTOR

HA771

CHALLENGER

55 35 45

ARTICULATED TRUCK

D300E II

TRENCHER

T9B

WHEELED EXCAVATOR

M318C M322C M318C MH M315C M315D M316C M313C

SKID STEER LOADER

226B 216B 236 248 246 252B 216 242B 228 226 232B 236B

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-180 PF-300B PS-300B

INDUSTRIAL ENGINE

C4.4 C11 C15

TRUCK

773E 794 AC 773G OEM 793F OEM 772 770

WHEEL SCRAPER

613 631G 631E 637E 613B

WHEEL FELLER BUNCHER

533 573C

Näytä enemmän
Liittyvät osat
8T-8549: M12 teräksinen kuusiokantainen lukkomutteri nailonsisäkkeellä
8T-8549: M12 teräksinen kuusiokantainen lukkomutteri nailonsisäkkeellä

Cat® M12 teräksinen kuusiokantainen lukkomutteri nailonsisäkkeellä

Tarkista hinta
198-4778: 12 mm paksu kova aluslevy
198-4778: 12 mm paksu kova aluslevy

Cat® Musta kova aluslevy hydrauliletkuille ja portaille

Tarkista hinta
5P-1076: 13.5 mm sisähalkaisija kova aluslevy
5P-1076: 13.5 mm sisähalkaisija kova aluslevy

Cat® Kova aluslevy on jäykkä litteä levy, jota käytetään jakamaan kuorma tasaisesti ja estämään kiinnityksen pintavaurioita

Tarkista hinta
8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm
8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm

Cat® Työntöaluslevy (kytkin, Jarru, Vaihteisto)

Tarkista hinta
329-3356: M12 x 1.75 mm kuusiomutteri
329-3356: M12 x 1.75 mm kuusiomutteri

Metrij., karkea kierre UNC

Tarkista hinta
6V-7687: M12 x 1,75 mm kartiomutteri
6V-7687: M12 x 1,75 mm kartiomutteri

Metrijärjestelmä

Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa