Aloitus8U-5490: TIIVISTEEN O-RENGAS
Aloitus8U-5490: TIIVISTEEN O-RENGAS
8U-5490: TIIVISTEEN O-RENGAS

O-rengas

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
8U-5490: TIIVISTEEN O-RENGAS
8U-5490: TIIVISTEEN O-RENGAS

O-rengas

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 8U-5490
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 8U-5490 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Yhteensopimaton:: Asetoni; Autojen ja lentokoneiden jarrunesteet; Klooratut hiilivedyt; Korkeat otsonitasot; Ketonit; Nitro-hiilivedyt; Fosfaattiesteri nesteet; Vahvat hapot; UV-valo
Sovellukset: Polttoaineen käsittely ympäristön lämpötilassa; Korkea- ja matalapaineinen nestekaasupalvelu; Hydrauliset nesteet; Ohjaustehostimen tiivisteet; Jäähdyttimen termostaatin tiivisteet
Yhteensopivuus:: Alfa-olefiini perusta synteettiset voiteluaineet; Etyleeniglykoli; Hiilivetypolttoaineet; Öljypohjaiset voiteluaineet; Silikoniöljyt ja -rasvat; Vesi, vesipohjaiset moottorin jäähdytysnesteet
Sisäkehän halkaisija (in): 0,984
Lämpötila (°C): -40 - 100
Materiaalin kuvaus: NBR on monipuolinen materiaali, jolla on hyvä kulutus- ja viillonkestävyys. Se toimii hyvin ilma-, moottoriöljy-, dieselpolttoaine-, jäähdytysneste-/urea-, hydrauliöljy- ja automaattivaihteistonestesovelluksissa. Älä käytä biodieselin kanssa.
Lämpötila (°F): -40 - 212
Materiaali: NBR – nitriili,NBR (70),Nitriili / NBR / HNBR / XNBR-Kumi
Tiivisteen sisäkehän halkaisija (mm): 25,00
Huomautukset: Mitat ja materiaalikuvaukset ovat vain viitteellisiä. Väri voi poiketa kuvasta.
Poikkileikkauksen halkaisija (mm): 3,53
Poikkileikkauksen halkaisija (in): 0,139
Sisäkehän halkaisija (mm): 25
Viivan koko (in): 214
Material Hardness: 70A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 8U-5490

KAIVINKONE

206B 205B M312 M315 M318 212B 211B M320

METSÄKONEET

TK1051

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa