AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatSarjatTIIVISTESARJA9J-7814: 36,50 mm Akselin halkaisija Kumihuulityyppinen tiiviste
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatSarjatTIIVISTESARJA
9J-7814: 36,50 mm Akselin halkaisija Kumihuulityyppinen tiiviste
9J-7814: 36,50 mm Akselin halkaisija Kumihuulityyppinen tiiviste

Cat® kumihuulityyppinen tiiviste, jonka poikkileikkauskorkeus on 7,92 mm ja jota käytetään säilyttämään voiteluaineet ja välttämään epäpuhtauksia

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
9J-7814: 36,50 mm Akselin halkaisija Kumihuulityyppinen tiiviste
9J-7814: 36,50 mm Akselin halkaisija Kumihuulityyppinen tiiviste
9J-7814: 36,50 mm Akselin halkaisija Kumihuulityyppinen tiiviste
9J-7814: 36,50 mm Akselin halkaisija Kumihuulityyppinen tiiviste
9J-7814: 36,50 mm Akselin halkaisija Kumihuulityyppinen tiiviste

Cat® kumihuulityyppinen tiiviste, jonka poikkileikkauskorkeus on 7,92 mm ja jota käytetään säilyttämään voiteluaineet ja välttämään epäpuhtauksia

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 9J-7814
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 9J-7814 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaalin kuvaus: Fluoroelastomeeri
Porauksen halkaisija (mm): 50,8
Akselin halkaisija (mm): 36,5
Ulkokehän halkaisija (mm): 50,95
Leveys (mm): 7,92
Porauksen halkaisija (in): 2,000
Akselin halkaisija (in): 1,437
Ulkokehän halkaisija (in): 2,005
Leveys (in): 0,311
Material: Plastic Plastic,Stainless Steel,Fluoroelastomer (FKM) Rubber
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 9J-7814

KAIVINKONE

215B 215C 215

TELA-ALUSTAINEN METSÄTRAKTORI

59N 59L 58L 58

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

844 814B 824H 824G 824C 814F II 814F 824G II 844H 844K 960F 950B/950E 950B 950E 950F 936E 936F 930 936 G936 950 930R 930T 950F II

MAANSIIRTOKONE-TÄRYJYRÄ

825H 825G 825C 815F II 815 815B 815F 825G II 826G II 816F II 816 826C 826G 826H 816B 816F

TIEHÖYLÄT

12G 120G 140G 130G

PYÖRÄTRAKTORIKAAVINVAUNU

623B 623E 615 611 613C II 615C 615C II 613C 613G

TELAKETJUKUORMAAJA

963 973 953C 955K 955L

TELAPUSKUTRAKTORI

163 183B 153 D8L D9N 9 8 8A 8S 8U 9U 815 9SU

NIVELLETTY KAATOLAVA-AUTO

D400E D250B D400D D25D D25C D350E D350D D350C D35HP D30C D30D D35C D400 D300B D40D

PUTKENLASKIJA

572G 594H 594

RIPPER SCARIFIER

12G 130G 140G

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa