AloitusAlavaunuTelaketjukomponentitTelakengät9P-2665: Telakenkä
Aloitus
AlavaunuTelaketjukomponentitTelakengät
9P-2665: Telakenkä
9P-2665: Telakenkä

Telakenkä (keskitason huolto, yksiharjainen)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
9P-2665: Telakenkä
9P-2665: Telakenkä
9P-2665: Telakenkä
9P-2665: Telakenkä
9P-2665: Telakenkä

Telakenkä (keskitason huolto, yksiharjainen)

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 9P-2665
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 9P-2665 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Kengän leveys (in): 25,984
Telan nousu (mm): 215,9
Pultin koko (mm): 7/8
Telan nousu (in): 8,5
Pultin koko (in): 7/8
Kengän tyyppi: Kohtalainen palvelu, yhden hengen grouser
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 63
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 146,1
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 204,1
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0,914
Shoe Section 1E Spec: 1E1262
Bolt Hole Diameter (mm): 23,22
Plate Thickness (mm): 16,5
Shoe Width (mm): 660
Plate Thickness (in): 0,65
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
Track Bolt Thread: 0.875
UC System: HD,GD,HDXL
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 9P-2665

TELA-ALUSTAINEN METSÄTRAKTORI

58 57H

TELAPUSKUTRAKTORI

D8T D8R D8R II D8L D8GC D8N D8 GC D8 8 8S 8U 8SU 8A

Näytä enemmän
Vertaa vaihtoehtoisia osia
9P-2665
Tämä osa:
9P-2665: Telakenkä
Kengän leveys (in)

25,984

Telan nousu (in)

8,5

Pultin koko (in)

7/8

Kuvaus

Telakenkä (keskitason huolto, yksiharjainen)

329-9273
Tämä osa:
329-9273: Telakenkä
Kengän leveys (in)

25,984

Telan nousu (in)

8,5

Pultin koko (in)

7/8

Kuvaus

Telakenkä (keskitason huolto, yksiharjainen, trapesoidi)

Liittyvät osat
523-0529
523-0529: 710 mm pitkä telakenkä
Tarkista hinta
7T-2392
7T-2392: 610 mm pitkä yhden grouserin telakenkä
Tarkista hinta
191-9917
191-9917: TELAKENKÄ
Tarkista hinta
329-9271
329-9271: TELAKENKÄ
Tarkista hinta
330-0580
330-0580: TELAKENKÄ
Tarkista hinta
330-0582
330-0582: TELAKENKÄ
Tarkista hinta
317-1031
317-1031: 660 Grouser Track kenkä
Tarkista hinta
329-9269
329-9269: Yksiharjainen telakenkä -telakkakenkä
Tarkista hinta
9P-2661
9P-2661: Telakenkä
Tarkista hinta
7T-2390
7T-2390: 560 mm pitkä yhden grouserin telakenkä
Tarkista hinta
7T-2394
7T-2394: 660 mm pitkä yhden grouserin telakenkä
Tarkista hinta
523-0528
523-0528: Telakenkä
Tarkista hinta
329-9268
329-9268: TELAKENKÄ
Tarkista hinta
329-9270
329-9270: 660 mm pitkä telakenkä
Tarkista hinta
329-9272
329-9272: TELAKENKÄ
Tarkista hinta
329-9818
329-9818: 710 mm pitkä telakenkä
Tarkista hinta
7G-6448
7G-6448: Telakenkä
Tarkista hinta
1Q-4621
1Q-4621: Telakenkä
Tarkista hinta
191-0921
191-0921: Telakenkä
Tarkista hinta
317-1030
317-1030: 610 Grouser Track kenkä
Tarkista hinta
330-0583
330-0583: TELAKENKÄ
Tarkista hinta
7G-6454
7G-6454: Telakenkä
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa