AloitusLetkut & putketKorkit & tulpatPistokkeet9S-8927: 9/16-18 kierre 37 asteen kuusikulmainen pistoke
Aloitus
Letkut & putketKorkit & tulpatPistokkeet
9S-8927: 9/16-18 kierre 37 asteen kuusikulmainen pistoke
9S-8927: 9/16-18 kierre 37 asteen kuusikulmainen pistoke

37° Flare kierrekorkki

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
9S-8927: 9/16-18 kierre 37 asteen kuusikulmainen pistoke
9S-8927: 9/16-18 kierre 37 asteen kuusikulmainen pistoke
9S-8927: 9/16-18 kierre 37 asteen kuusikulmainen pistoke
9S-8927: 9/16-18 kierre 37 asteen kuusikulmainen pistoke
9S-8927: 9/16-18 kierre 37 asteen kuusikulmainen pistoke

37° Flare kierrekorkki

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
Cat® Threaded caps and plugs are held to the highest standards of quality and reliability. These caps and plugs are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Threaded Cap and Plug is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid transfer system components
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• Available with a variety of drive types for convenience (Internal Hex, External Hex, Square, etc.)
• The image provided is for reference only. Cap or plug construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Applications:
Threaded caps and plugs are designed to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled with other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Cat®-letkukokoonpanotuotteiden varoitus
Letku- ja kytkin väärä valinta mitätöi takuun ja voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan, omaisuusvahinkoihin tai komponenttien ja koneen järjestelmävikaan. Cat® letkukokoonpanotuotteet on suunniteltu ja testattu järjestelmänä luotettavan liitoksen saavuttamiseksi, mikä maksimoi hydraulijärjestelmän turvallisuuden ja luotettavuuden. On myös suositeltavaa, että käytetään asianmukaisia ​​ja asianmukaisesti huollettuja Caterpillar työkaluja sen varmistamiseksi, että letkut ovat puristaneet määritysten mukaisesti. Caterpillar letkun käyttö muiden valmistajien liittimien kanssa tai Caterpillar liittimien käyttö toisen valmistajan letkun kanssa voi johtaa epäluotettavien, vaarallisten tai huonokuntoisten letkukokoonpanojen tuotantoon. Caterpillar ei suosittele tai hyväksy sitä. Katso lisätietoja SAE J1273 kohdasta 6,3 ja ISO 17165-2 kohdasta 6,3.

Description:
Cat® Threaded caps and plugs are held to the highest standards of quality and reliability. These caps and plugs are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Threaded Cap and Plug is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid transfer system components
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• Available with a variety of drive types for convenience (Internal Hex, External Hex, Square, etc.)
• The image provided is for reference only. Cap or plug construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Applications:
Threaded caps and plugs are designed to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled with other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Cat®-letkukokoonpanotuotteiden varoitus
Letku- ja kytkin väärä valinta mitätöi takuun ja voi johtaa vakavaan henkilövahinkoon tai kuolemaan, omaisuusvahinkoihin tai komponenttien ja koneen järjestelmävikaan.
Näytä enemmän
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyä kestävä tiiviste: 3J-1907 (9/16-18)
Öljyä ja polttoainetta kestävä tiiviste: 214-7568 (9/16-18)
Jäähdytysnestettä ja ureaa kestävä tiiviste: 6V-3250 (9/16-18)
Indeksin kuvaus: Pistoke (9/16 JIC)
Pituus (in): 0.83
Kierteen koko (in – TPI) (in): 9/16 - 18
Materiaalin kuvaus: Pinnoitettu teräs
Kierreviivan koko: -6
Material: Carbon Steel
Vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyä kestävä tiiviste: 3J-1907 (9/16-18)
Öljyä ja polttoainetta kestävä tiiviste: 214-7568 (9/16-18)
Jäähdytysnestettä ja ureaa kestävä tiiviste: 6V-3250 (9/16-18)
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Rotary Drill
MD6380MD6250MD6310
Marine Engine
3126BC7
Truck
789D
Asphalt Screed
10 FT8 FT
Load Haul Dump
R1600R1600GR1300G
Excavator
225215245215B245D245B
Off Highway Truck
789D
Electric Rope Shovel
74957495 HF
Wheel Loader
950
Näytä enemmän
Rotary Drill
MD6380MD6250MD6310
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 9S-8927
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Liittyvät osat
3J-1907
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
Tarkista hinta
6V-3250
6V-3250: 11,89 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
Tarkista hinta
214-7568
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa