AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas9X-7310: Pyöreä tiiviste, sisähalkaisija 582,92 mm
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas
9X-7310: Pyöreä tiiviste, sisähalkaisija 582,92 mm
9X-7310: Pyöreä tiiviste, sisähalkaisija 582,92 mm

Tiivisterengas

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
9X-7310: Pyöreä tiiviste, sisähalkaisija 582,92 mm
9X-7310: Pyöreä tiiviste, sisähalkaisija 582,92 mm
9X-7310: Pyöreä tiiviste, sisähalkaisija 582,92 mm
9X-7310: Pyöreä tiiviste, sisähalkaisija 582,92 mm
9X-7310: Pyöreä tiiviste, sisähalkaisija 582,92 mm

Tiivisterengas

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 9X-7310
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 9X-7310 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Huomautukset: Mitat ja materiaalikuvaukset ovat vain viitteellisiä. Väri voi poiketa kuvasta.
Ensisijainen tiivistysmateriaali: Muovi
Sisäkehän halkaisija (mm): 583
Poikkileikkauksen korkeus (mm): 2,5
Poikkileikkauksen korkeus (in): 0,1
Poikkileikkauksen leveys (mm): 5,1
Sisäkehän halkaisija (in): 22,95
Materiaalin kuvaus: PTFE tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ilma-, moottoriöljy-, dieselpolttoaine- ja jäähdytysnestesovelluksissa, mutta on herkkä asennusvaurioille ja roskille. Se toimii hyvin korkeissa lämpötiloissa.
Materiaali: PTFE – polytetrafluorieteeni
Poikkileikkauksen leveys (in): 0,2
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 9X-7310

MAANSIIRTOAUTO

785G 793D 793B 793C 793F 785 789 793F CMD 789B 785C 785D 793F OEM 785B 793F XQ 784C 784B 793 785D 793D 785 793F

OEM-RATKAISUT

CAT WDS

ROTARY CUTTER

RC20

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa