AloitusSähkö & elektroniikkaAnturit & kytkimetMuut anturit & kytkimet116-6680: 2-nastainen teräs matalalähtöinen magneettinen nopeusanturi
Aloitus
Sähkö & elektroniikkaAnturit & kytkimetMuut anturit & kytkimet
116-6680: 2-nastainen teräs matalalähtöinen magneettinen nopeusanturi
116-6680: 2-nastainen teräs matalalähtöinen magneettinen nopeusanturi

Cat® Teräksinen pienilähtöinen magneettinen nopeusanturi 2-nastaisella DT06-muoviliittimellä

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
116-6680: 2-nastainen teräs matalalähtöinen magneettinen nopeusanturi
116-6680: 2-nastainen teräs matalalähtöinen magneettinen nopeusanturi
116-6680: 2-nastainen teräs matalalähtöinen magneettinen nopeusanturi
116-6680: 2-nastainen teräs matalalähtöinen magneettinen nopeusanturi
116-6680: 2-nastainen teräs matalalähtöinen magneettinen nopeusanturi

Cat® Teräksinen pienilähtöinen magneettinen nopeusanturi 2-nastaisella DT06-muoviliittimellä
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
Cat passive speed sensors do not require any external electrical power supply. The output signal is an alternating current and the waveform function of the actuator is generally sinusoidal in nature. Voltage and frequency are both proportional to the surface speed of the actuator as it passes the sensor’s pole piece. Nylon is injected through the housing to mold over the magnet and coil.

Attributes:
• Low output
• Available in several fixed nose lengths as well as adjustable depth housings (with jam nut)

Applications:
• High position accuracy, NOT recommended for use in applications <100 rpm
• Lower output voltage
• Typical applications include crank, timing, TC, TIS, and intermediate transmission speed sensors

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat passive speed sensors do not require any external electrical power supply. The output signal is an alternating current and the waveform function of the actuator is generally sinusoidal in nature. Voltage and frequency are both proportional to the surface speed of the actuator as it passes the sensor’s pole piece. Nylon is injected through the housing to mold over the magnet and coil.

Attributes:
• Low output
• Available in several fixed nose lengths as well as adjustable depth housings (with jam nut)

Applications:
• High position accuracy, NOT recommended for use in applications <100 rpm
• Lower output voltage
• Typical applications include crank, timing, TC, TIS, and intermediate transmission speed sensors

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Kierteen pituus (in): 2,34
Kokonaispituus (in): 3.26
Johtimen pituus (in): 5.91
Kierteen pituus (mm): 59.5
Kokonaispituus (mm): 82.68
Johtimen pituus (mm): 150
Ulkokierteen koko: M16 x 1.5
Material: Stainless Steel
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Kierteen pituus (in): 2,34
Kokonaispituus (in): 3.26
Johtimen pituus (in): 5.91
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Generator Set
C4.4DE110EC6.6C7.1 GENXQP60C2.2DE18E3C4.4C7.1 GEN SC2.2XQP150C1.1DE9.5C175-203056C7.1DE200EC4.4DE55E23054C175-16C3.3 GEN SD20C1.1C7.1C7.1DE150EC4.4DE88E0C6.6DE150EC4.4DE65E3C4.4DE88E3C1.5C3.3C3.3DE33E3C3.3DE50E0C3.3DE50E2C3.3DE33E0C7.1DE150E0XQP30C4.4 GEN SXQP100C4.4DE110E2
Integrated Toolcarrier
IT14GIT14G2
Engine
C175-16
Petroleum Engine
C175-16
Locomotive Engine
C175-16C175-20
Off Highway Truck
794 AC793F798 AC793798796 AC
Wheel Loader
924G924GZ
Compact Wheel Loader
920K914914K914G910K914G2920
Forwarder
554
Track-Type Tractor
D5K LGPD4K LGPD5K XLD3K XLD4K XLD3K LGP
Asphalt Paver
BG-230DAP-650BAP-800DBG-225C
Marine Engine
C4.4C175-16
Industrial Engine
C175-16
Truck
793F AC793F CMD797793F OEM793F XQ795F XQ797F793F795F AC794 AC797B
Excavator
M312M315
Vibratory Compactor
CD-54CB-634DCB-64CB-534DCB-54CB-434DCB-564D
Engine - Generator Set
C7.1DE200EC3.3DE50E0C1.5DE13.5
Näytä enemmän
Generator Set
C4.4DE110EC6.6C7.1 GENXQP60C2.2DE18E3C4.4C7.1 GEN SC2.2XQP150C1.1DE9.5C175-203056C7.1DE200EC4.4DE55E23054C175-16C3.3 GEN SD20C1.1C7.1C7.1DE150EC4.4DE88E0C6.6DE150EC4.4DE65E3C4.4DE88E3C1.5C3.3C3.3DE33E3C3.3DE50E0C3.3DE50E2C3.3DE33E0C7.1DE150E0XQP30C4.4 GEN SXQP100C4.4DE110E2
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 116-6680
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 116-6680
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 116-6680 kuvaus

Description:
Cat passive speed sensors do not require any external electrical power supply. The output signal is an alternating current and the waveform function of the actuator is generally sinusoidal in nature. Voltage and frequency are both proportional to the surface speed of the actuator as it passes the sensor’s pole piece. Nylon is injected through the housing to mold over the magnet and coil.

Attributes:
• Low output
• Available in several fixed nose lengths as well as adjustable depth housings (with jam nut)

Applications:
• High position accuracy, NOT recommended for use in applications <100 rpm
• Lower output voltage
• Typical applications include crank, timing, TC, TIS, and intermediate transmission speed sensors

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 116-6680 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Kierteen pituus (in): 2,34
Kokonaispituus (in): 3.26
Johtimen pituus (in): 5.91
Kierteen pituus (mm): 59.5
Kokonaispituus (mm): 82.68
Johtimen pituus (mm): 150
Ulkokierteen koko: M16 x 1.5
Material: Stainless Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 116-6680

GENERATOR SET

C4.4DE110E C6.6 C7.1 GEN XQP60 C2.2DE18E3 C4.4 C7.1 GEN S C2.2 XQP150 C1.1DE9.5 C175-20 3056 C7.1DE200E C4.4DE55E2 3054 C175-16 C3.3 GEN S D20 C1.1 C7.1 C7.1DE150E C4.4DE88E0 C6.6DE150E C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C1.5 C3.3 C3.3DE33E3 C3.3DE50E0 C3.3DE50E2 C3.3DE33E0 C7.1DE150E0 XQP30 C4.4 GEN S XQP100 C4.4DE110E2

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT14G IT14G2

ENGINE

C175-16

PETROLEUM ENGINE

C175-16

LOCOMOTIVE ENGINE

C175-16 C175-20

OFF HIGHWAY TRUCK

794 AC 793F 798 AC 793 798 796 AC

WHEEL LOADER

924G 924GZ

COMPACT WHEEL LOADER

920K 914 914K 914G 910K 914G2 920

FORWARDER

554

TRACK-TYPE TRACTOR

D5K LGP D4K LGP D5K XL D3K XL D4K XL D3K LGP

ASPHALT PAVER

BG-230D AP-650B AP-800D BG-225C

MARINE ENGINE

C4.4 C175-16

INDUSTRIAL ENGINE

C175-16

TRUCK

793F AC 793F CMD 797 793F OEM 793F XQ 795F XQ 797F 793F 795F AC 794 AC 797B

EXCAVATOR

M312 M315

VIBRATORY COMPACTOR

CD-54 CB-634D CB-64 CB-534D CB-54 CB-434D CB-564D

ENGINE - GENERATOR SET

C7.1DE200E C3.3DE50E0 C1.5DE13.5

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa