Description: Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.
They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.
Attributes: Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.
Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten hiilimustalle (ilmassa leijuvina, sitoutumattomina hengitettävän kokoisina hiukkasina), jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Description: Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.
They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.
Attributes: Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.
Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten hiilimustalle (ilmassa leijuvina, sitoutumattomina hengitettävän kokoisina hiukkasina), jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Kokonaiskorkeus (mm): 1600
Rakenteen tyyppi: Kanava sivupolttimolla
Materiaalin kuvaus: EPDM tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn jäähdytysneste-/ureasovelluksissa ja toimii hyvin myös ilmassa. Älä käytä moottoriöljyssä, dieselpolttoaineessa, hydrauliöljyssä, automaattivaihteistoöljyssä tai biodieselissä. Sillä on hyvä hankaus- ja viillonkestävyys.
Materiaalin kuvaus: EPDM tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn jäähdytysneste-/ureasovelluksissa ja toimii hyvin myös ilmassa. Älä käytä moottoriöljyssä, dieselpolttoaineessa, hydrauliöljyssä, automaattivaihteistoöljyssä tai biodieselissä. Sillä on hyvä hankaus- ja viillonkestävyys.
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Gen Set Engine
POWER SYSG3520DE1100C15 GEN SEDE800SC13GENSET
Generator
XQ330XQP500
Generator Set
C18 GEN SEXQ425XQP115C6.6DE1400DE220GCD1250DE600SGCDE55GCDE450GCC7.1 GEN SC15 GEN SEDE1000SG3520C2.2C13GENSETDE605GCC13 XQ375C9 GEN SETDE400GCG3516C175-203412G3512DE500SGCC32 GEN SETC175-16DE200GCDE33GC3516C GENC7.1DE715GCC6.6DE150EC3.3XQP300C3.3DE50E0G3516BC3.3DE50E2XQ230G3516CD1000DE1250C7.1DE150E0G3516HG3520C3516C18G3520E3306BC15DE110GC3508B3512C4.4 GEN SC13G3520H3512C3512BC4.4DE110EXQP310DE550GCC9XQP603508C273412CC4.4DE350SGCXQP150DE500GCXQP200XQ330C32D1500DE450SGC3456C7.1DE200EC4.4DE55E2C3.3 GEN SDE1500DE400SGCDE50GC3406CDE165GCDE660GC3406EC4.4DE88E0C4.4DE65E3C4.4DE88E3C13 XQ350C3.3DE33E3DE1250S3516B GENXQ1140XQP20C3.3DE33E0DE65GCDE88GC3516CG3512H3516BXQP30DE150GCXQP100C4.4DE110E23516ED800
Marine Auxiliary
3512C
Power Module
3516B3516CPMG3516PM3516C32
Engine
G3516HG3520G3520H
Gas Engine
G3512HG3512EG3516EG3516C
Engine - Generator Set
C3.3DE50E0C7.1DE200E
Rotary Cutter
RC7
Näytä enemmän
Gen Set Engine
POWER SYSG3520DE1100C15 GEN SEDE800SC13GENSET
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 197-8039
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 197-8039
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 197-8039 kuvaus
Description: Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.
They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.
Attributes: Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.
Protect your investment with Genuine Cat Seals.
Applications: Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten hiilimustalle (ilmassa leijuvina, sitoutumattomina hengitettävän kokoisina hiukkasina), jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 197-8039 tekniset tiedot
Mittayksiköt
YhdysvallatMetrijärjestelmä
Kokonaiskorkeus (mm): 1600
Rakenteen tyyppi: Kanava sivupolttimolla
Materiaalin kuvaus: EPDM tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn jäähdytysneste-/ureasovelluksissa ja toimii hyvin myös ilmassa. Älä käytä moottoriöljyssä, dieselpolttoaineessa, hydrauliöljyssä, automaattivaihteistoöljyssä tai biodieselissä. Sillä on hyvä hankaus- ja viillonkestävyys.
POWER SYS G3520 DE1100 C15 GEN SE DE800S C13GENSET
GENERATOR
XQ330 XQP500
GENERATOR SET
C18 GEN SE XQ425 XQP115 C6.6 DE1400 DE220GC D1250 DE600SGC DE55GC DE450GC C7.1 GEN S C15 GEN SE DE1000S G3520 C2.2 C13GENSET DE605GC C13 XQ375 C9 GEN SET DE400GC G3516 C175-20 3412 G3512 DE500SGC C32 GEN SET C175-16 DE200GC DE33GC 3516C GEN C7.1 DE715GC C6.6DE150E C3.3 XQP300 C3.3DE50E0 G3516B C3.3DE50E2 XQ230 G3516C D1000 DE1250 C7.1DE150E0 G3516H G3520C 3516 C18 G3520E 3306B C15 DE110GC 3508B 3512 C4.4 GEN S C13 G3520H 3512C 3512B C4.4DE110E XQP310 DE550GC C9 XQP60 3508 C27 3412C C4.4 DE350SGC XQP150 DE500GC XQP200 XQ330 C32 D1500 DE450SGC 3456 C7.1DE200E C4.4DE55E2 C3.3 GEN S DE1500 DE400SGC DE50GC 3406C DE165GC DE660GC 3406E C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C13 XQ350 C3.3DE33E3 DE1250S 3516B GEN XQ1140 XQP20 C3.3DE33E0 DE65GC DE88GC 3516C G3512H 3516B XQP30 DE150GC XQP100 C4.4DE110E2 3516E D800
MARINE AUXILIARY
3512C
POWER MODULE
3516B 3516C PMG3516 PM3516 C32
ENGINE
G3516H G3520 G3520H
GAS ENGINE
G3512H G3512E G3516E G3516C
ENGINE - GENERATOR SET
C3.3DE50E0 C7.1DE200E
ROTARY CUTTER
RC7
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.