Keterangan: Seal gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, dan juga dapat digunakan untuk peredam suara, isolasi getaran, peredaman, atau insulasi termal.
Pemasangan seal ini mungkin memerlukan perekat, dijepit dengan klip, ditekan ke alur, atau dipasang dengan alat bantu ritsleting. Banyak di antaranya dijual dalam satuan panjang.
Atribut: Seal Gulungan Cat® dibuat dari material yang sesuai dengan temperatur tertentu, resistansi kimia, dan persyaratan keterpaparan UV dari aplikasi. Dimensi, geometri, dan metode pemasangan seal didesain bersama dengan struktur di sekitarnya, untuk memberikan kinerja perapatan yang tahan lama.
Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.
Aplikasi: Seal Gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, seperti jendela, tutup, dan penutup kabin.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Karbon hitam (menyebar lewat udara, partikel tak terikat dengan ukuran yang dapat dihirup), yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Keterangan: Seal gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, dan juga dapat digunakan untuk peredam suara, isolasi getaran, peredaman, atau insulasi termal.
Pemasangan seal ini mungkin memerlukan perekat, dijepit dengan klip, ditekan ke alur, atau dipasang dengan alat bantu ritsleting. Banyak di antaranya dijual dalam satuan panjang.
Atribut: Seal Gulungan Cat® dibuat dari material yang sesuai dengan temperatur tertentu, resistansi kimia, dan persyaratan keterpaparan UV dari aplikasi. Dimensi, geometri, dan metode pemasangan seal didesain bersama dengan struktur di sekitarnya, untuk memberikan kinerja perapatan yang tahan lama.
Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.
Aplikasi: Seal Gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, seperti jendela, tutup, dan penutup kabin.
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Karbon hitam (menyebar lewat udara, partikel tak terikat dengan ukuran yang dapat dihirup), yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi
Spesifikasi
Unit PengukuranASMetrik
Tinggi keseluruhan (mm): 1600
Tipe Desain: Kanal dengan Side Bulb
Deskripsi Material: EPDM memberikan kinerja yang luar biasa di aplikasi Cairan Pendingin/Urea, dan juga berfungsi baik di aplikasi Udara. Jangan gunakan di Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, Oli Hidraulik, Cairan Transmisi Otomatis, atau Biodiesel. EPDM memiliki ketahanan yang baik terhadap goresan dan abrasi.
Deskripsi Material: EPDM memberikan kinerja yang luar biasa di aplikasi Cairan Pendingin/Urea, dan juga berfungsi baik di aplikasi Udara. Jangan gunakan di Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, Oli Hidraulik, Cairan Transmisi Otomatis, atau Biodiesel. EPDM memiliki ketahanan yang baik terhadap goresan dan abrasi.
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel
Model yang Kompatibel
Gen Set Engine
POWER SYSG3520DE1100C15 GEN SEDE800SC13GENSET
Generator
XQ330XQP500
Generator Set
C18 GEN SEXQ425XQP115C6.6DE1400DE220GCD1250DE600SGCDE55GCDE450GCC7.1 GEN SC15 GEN SEDE1000SG3520C2.2C13GENSETDE605GCC13 XQ375C9 GEN SETDE400GCG3516C175-203412G3512DE500SGCC32 GEN SETC175-16DE200GCDE33GC3516C GENC7.1DE715GCC6.6DE150EC3.3XQP300C3.3DE50E0G3516BC3.3DE50E2XQ230G3516CD1000DE1250C7.1DE150E0G3516HG3520C3516C18G3520E3306BC15DE110GC3508B3512C4.4 GEN SC13G3520H3512C3512BC4.4DE110EXQP310DE550GCC9XQP603508C273412CC4.4DE350SGCXQP150DE500GCXQP200XQ330C32D1500DE450SGC3456C7.1DE200EC4.4DE55E2C3.3 GEN SDE1500DE400SGCDE50GC3406CDE165GCDE660GC3406EC4.4DE88E0C4.4DE65E3C4.4DE88E3C13 XQ350C3.3DE33E3DE1250S3516B GENXQ1140XQP20C3.3DE33E0DE65GCDE88GC3516CG3512H3516BXQP30DE150GCXQP100C4.4DE110E23516ED800
Marine Auxiliary
3512C
Power Module
3516B3516CPMG3516PM3516C32
Engine
G3516HG3520G3520H
Gas Engine
G3512HG3512EG3516EG3516C
Engine - Generator Set
C3.3DE50E0C7.1DE200E
Rotary Cutter
RC7
Lihat Lainnya
Gen Set Engine
POWER SYSG3520DE1100C15 GEN SEDE800SC13GENSET
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Diagram suku cadang untuk 197-8039
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 197-8039
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Keterangan untuk nomor suku cadang 197-8039
Keterangan: Seal gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, dan juga dapat digunakan untuk peredam suara, isolasi getaran, peredaman, atau insulasi termal.
Pemasangan seal ini mungkin memerlukan perekat, dijepit dengan klip, ditekan ke alur, atau dipasang dengan alat bantu ritsleting. Banyak di antaranya dijual dalam satuan panjang.
Atribut: Seal Gulungan Cat® dibuat dari material yang sesuai dengan temperatur tertentu, resistansi kimia, dan persyaratan keterpaparan UV dari aplikasi. Dimensi, geometri, dan metode pemasangan seal didesain bersama dengan struktur di sekitarnya, untuk memberikan kinerja perapatan yang tahan lama.
Lindungi investasi Anda dengan Seal Asli Cat.
Aplikasi: Seal Gulungan umumnya digunakan untuk merapatkan penutup, seperti jendela, tutup, dan penutup kabin.
Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Karbon hitam (menyebar lewat udara, partikel tak terikat dengan ukuran yang dapat dihirup), yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 197-8039
Unit Pengukuran
ASMetrik
Tinggi keseluruhan (mm): 1600
Tipe Desain: Kanal dengan Side Bulb
Deskripsi Material: EPDM memberikan kinerja yang luar biasa di aplikasi Cairan Pendingin/Urea, dan juga berfungsi baik di aplikasi Udara. Jangan gunakan di Oli Engine, Bahan Bakar Diesel, Oli Hidraulik, Cairan Transmisi Otomatis, atau Biodiesel. EPDM memiliki ketahanan yang baik terhadap goresan dan abrasi.
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 197-8039
GEN SET ENGINE
POWER SYS G3520 DE1100 C15 GEN SE DE800S C13GENSET
GENERATOR
XQ330 XQP500
GENERATOR SET
C18 GEN SE XQ425 XQP115 C6.6 DE1400 DE220GC D1250 DE600SGC DE55GC DE450GC C7.1 GEN S C15 GEN SE DE1000S G3520 C2.2 C13GENSET DE605GC C13 XQ375 C9 GEN SET DE400GC G3516 C175-20 3412 G3512 DE500SGC C32 GEN SET C175-16 DE200GC DE33GC 3516C GEN C7.1 DE715GC C6.6DE150E C3.3 XQP300 C3.3DE50E0 G3516B C3.3DE50E2 XQ230 G3516C D1000 DE1250 C7.1DE150E0 G3516H G3520C 3516 C18 G3520E 3306B C15 DE110GC 3508B 3512 C4.4 GEN S C13 G3520H 3512C 3512B C4.4DE110E XQP310 DE550GC C9 XQP60 3508 C27 3412C C4.4 DE350SGC XQP150 DE500GC XQP200 XQ330 C32 D1500 DE450SGC 3456 C7.1DE200E C4.4DE55E2 C3.3 GEN S DE1500 DE400SGC DE50GC 3406C DE165GC DE660GC 3406E C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C13 XQ350 C3.3DE33E3 DE1250S 3516B GEN XQ1140 XQP20 C3.3DE33E0 DE65GC DE88GC 3516C G3512H 3516B XQP30 DE150GC XQP100 C4.4DE110E2 3516E D800
MARINE AUXILIARY
3512C
POWER MODULE
3516B 3516C PMG3516 PM3516 C32
ENGINE
G3516H G3520 G3520H
GAS ENGINE
G3512H G3512E G3516E G3516C
ENGINE - GENERATOR SET
C3.3DE50E0 C7.1DE200E
ROTARY CUTTER
RC7
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik
Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Bicara dengan ahlinya
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.