AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatMuut tiivisteet1T-1621: Metallitiivisterengas
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatMuut tiivisteet
1T-1621: Metallitiivisterengas
1T-1621: Metallitiivisterengas

Cat® 3,50 mm paksu metallitiivisterengas momentinmuuntimeen

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
1T-1621: Metallitiivisterengas
1T-1621: Metallitiivisterengas
1T-1621: Metallitiivisterengas
1T-1621: Metallitiivisterengas
1T-1621: Metallitiivisterengas

Cat® 3,50 mm paksu metallitiivisterengas momentinmuuntimeen
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
Metal seal rings have rectangular shaped hooks on each end that overlap and interlock when the rings are assembled into grooves.These seals are capable of handling the most aggressive pressure and speed applications. From the seal ring geometry to the finish and heat treatment of mating surfaces, all aspects of the sealing system are engineered to work together, resist wear and provide reliable performance.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Metal seal rings have rectangular shaped hooks on each end that overlap and interlock when the rings are assembled into grooves.These seals are capable of handling the most aggressive pressure and speed applications. From the seal ring geometry to the finish and heat treatment of mating surfaces, all aspects of the sealing system are engineered to work together, resist wear and provide reliable performance.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaalin kuvaus: Valurauta
Ulkokehän halkaisija (mm): 101.60
Leveys (mm): 3.137
Paksuus (mm): 3.50
Ulkokehän halkaisija (in): 4.000
Leveys (in): 0.1235
Paksuus (in): 0.1377
Material: Gray (Flake) Iron
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaalin kuvaus: Valurauta
Ulkokehän halkaisija (mm): 101.60
Leveys (mm): 3.137
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Track-Type Tractor
D5R2D6N OEMD5R XLD5R LGPD6N LGPD6N XLD6MD6N
Wheel Skidder
535C535B525545C525C525B545
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62GIT62HIT38HIT38G II
Wheel Tractor-Scraper
613G
Soil Compactor
815F II815K815B815815F
Load Haul Dump
R1300GR1300R1300G II
Wheel Dozer
814F II814K814F814814B
Landfill Compactor
816F II816K816816B816F
Wheel Loader
972G II938G II966F II972G962G II972H972K966 GC950B/950E814K950G II938H966F966H950B966G950E950G962H950F962G966K950H970F950K962K966G II950F II
Näytä enemmän
Track-Type Tractor
D5R2D6N OEMD5R XLD5R LGPD6N LGPD6N XLD6MD6N
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 1T-1621
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 1T-1621
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 1T-1621 kuvaus

Description:
Metal seal rings have rectangular shaped hooks on each end that overlap and interlock when the rings are assembled into grooves.These seals are capable of handling the most aggressive pressure and speed applications. From the seal ring geometry to the finish and heat treatment of mating surfaces, all aspects of the sealing system are engineered to work together, resist wear and provide reliable performance.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 1T-1621 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaalin kuvaus: Valurauta
Ulkokehän halkaisija (mm): 101.60
Leveys (mm): 3.137
Paksuus (mm): 3.50
Ulkokehän halkaisija (in): 4.000
Leveys (in): 0.1235
Paksuus (in): 0.1377
Material: Gray (Flake) Iron
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 1T-1621

TRACK-TYPE TRACTOR

D5R2 D6N OEM D5R XL D5R LGP D6N LGP D6N XL D6M D6N

WHEEL SKIDDER

535C 535B 525 545C 525C 525B 545

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62G II IT62G IT62H IT38H IT38G II

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

613G

SOIL COMPACTOR

815F II 815K 815B 815 815F

LOAD HAUL DUMP

R1300G R1300 R1300G II

WHEEL DOZER

814F II 814K 814F 814 814B

LANDFILL COMPACTOR

816F II 816K 816 816B 816F

WHEEL LOADER

972G II 938G II 966F II 972G 962G II 972H 972K 966 GC 950B/950E 814K 950G II 938H 966F 966H 950B 966G 950E 950G 962H 950F 962G 966K 950H 970F 950K 962K 966G II 950F II

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa