Description: Spacers like 351-2196 are thick rings made of metal, rubber, or plastic fixed under a nut or the head of a bolt to spread the pressure when tightened or to provide a standoff between two surfaces.
Attributes: • Steel spacer • Outside Diameter: 88mm (3.46 in) • Inside Diameter: 39mm (1.54 in) • Length: 62.3mm (2.45 in) • Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity • Cat bolts, nuts, spacers and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force
Application: Cat spacers, bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Description: Spacers like 351-2196 are thick rings made of metal, rubber, or plastic fixed under a nut or the head of a bolt to spread the pressure when tightened or to provide a standoff between two surfaces.
Attributes: • Steel spacer • Outside Diameter: 88mm (3.46 in) • Inside Diameter: 39mm (1.54 in) • Length: 62.3mm (2.45 in) • Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity • Cat bolts, nuts, spacers and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force
Application: Cat spacers, bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Halkaisija (in): 3 (V-rengastiiviste)
Halkaisija (mm): 76 (V-rengastiiviste)
Sisäkehän halkaisija (in): 1.54
Sisäkehän halkaisija (mm): 39
Materiaali: Teräs
Ulkokehän halkaisija (in): 3,46
Ulkokehän halkaisija (mm): 88
Kokonaiskorkeus (in): 0.70
Kokonaispituus (mm): 18
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Halkaisija (in): 3 (V-rengastiiviste)
Halkaisija (mm): 76 (V-rengastiiviste)
Sisäkehän halkaisija (in): 1.54
Näytä enemmän
Huolto edessä?
Me teemme sen helpoksi
Täydelliset huoltosarjat saatavilla työlaitteen tyypin mukaan myös 250, 500 ja 1 000 tunnin välein.
C18 GEN SETC18 GEN SEXQ425C15 I6DE600SGCC9DG400DE500C15 GEN SED550GCDE605GCC15 GENSETC13 XQ375D450GCDE630DG450DE500SGCC9.3C18 GENSETDG500DE715GCDE660GCC18 I6D600 GCC18C15DG350D500GC
Engine
C15C18C13BC9.3
Load Haul Dump
R2900 XE
Petroleum Engine
C15C183512E
Oem Solutions
TR35E44-C9.3BL
Rotary Cutter
RC20
Petroleum Gen Set
C15
Gen Set Engine
C15 GEN SEPOWER SYS
Transmission
TR35
Engine - Industrial
C153516B
Industrial Engine
C9.3BC18C13C15C9.3
Truck
785G
Powertrain
TR35E44-C9.3B
Mobile Hyd Power Unit
TH43-C18
Petroleum Package
TH48-E80CX35-C18ICX31-C18I
Näytä enemmän
Generator
SR4BXQP500
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 351-2196
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 351-2196
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 351-2196 kuvaus
Description: Spacers like 351-2196 are thick rings made of metal, rubber, or plastic fixed under a nut or the head of a bolt to spread the pressure when tightened or to provide a standoff between two surfaces.
Attributes: • Steel spacer • Outside Diameter: 88mm (3.46 in) • Inside Diameter: 39mm (1.54 in) • Length: 62.3mm (2.45 in) • Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity • Cat bolts, nuts, spacers and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force
Application: Cat spacers, bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 351-2196 tekniset tiedot
Mittayksiköt
YhdysvallatMetrijärjestelmä
Halkaisija (in): 3 (V-rengastiiviste)
Halkaisija (mm): 76 (V-rengastiiviste)
Sisäkehän halkaisija (in): 1.54
Sisäkehän halkaisija (mm): 39
Materiaali: Teräs
Ulkokehän halkaisija (in): 3,46
Ulkokehän halkaisija (mm): 88
Kokonaiskorkeus (in): 0.70
Kokonaispituus (mm): 18
Näytä enemmän
Huolto edessä?
Me teemme sen helpoksi
Täydelliset huoltosarjat saatavilla työlaitteen tyypin mukaan myös 250, 500 ja 1 000 tunnin välein.
C18 GEN SET C18 GEN SE XQ425 C15 I6 DE600SGC C9 DG400 DE500 C15 GEN SE D550GC DE605GC C15 GENSET C13 XQ375 D450GC DE630 DG450 DE500SGC C9.3 C18 GENSET DG500 DE715GC DE660GC C18 I6 D600 GC C18 C15 DG350 D500GC
ENGINE
C15 C18 C13B C9.3
LOAD HAUL DUMP
R2900 XE
PETROLEUM ENGINE
C15 C18 3512E
OEM SOLUTIONS
TR35E44-C9.3BL
ROTARY CUTTER
RC20
PETROLEUM GEN SET
C15
GEN SET ENGINE
C15 GEN SE POWER SYS
TRANSMISSION
TR35
ENGINE - INDUSTRIAL
C15 3516B
INDUSTRIAL ENGINE
C9.3B C18 C13 C15 C9.3
TRUCK
785G
POWERTRAIN
TR35E44-C9.3B
MOBILE HYD POWER UNIT
TH43-C18
PETROLEUM PACKAGE
TH48-E80 CX35-C18I CX31-C18I
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.