NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Valitse laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.

Rekisteröidy

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Valitse laite

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä
AloitusVoimans.DIFFERENTIAALITasauspyörästön laakerit7J-3216: Laakeri-linjaus
Aloitus
Voimans.DIFFERENTIAALITasauspyörästön laakerit
7J-3216: Laakeri-linjaus
7J-3216: Laakeri-linjaus

Cat® Itsesuuntautuva pallomainen liukulaakeri

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
7J-3216: Laakeri-linjaus
7J-3216: Laakeri-linjaus
7J-3216: Laakeri-linjaus
7J-3216: Laakeri-linjaus
7J-3216: Laakeri-linjaus

Cat® Itsesuuntautuva pallomainen liukulaakeri

Tuotemerkki: Cat

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
Tallenna luetteloon

Luettelon tiedot ja asetukset
Yhdistä laite (valinnainen)
Tiliisi ei ole yhdistetty laitteita. Lisää laite osiossa My Equipment (Omat työlaitteet).

Luettelon näkyvyys
Luettelot ovat oletusarvoisesti yksityisiä. Jaa organisaatiosi jäsenten kanssa asettamalla julkiseksi.
Julkinen

Tuetut tiedostotyypit:

.csv (näyte),

.xlsx (näyte).

Selaa
Luo ja tallennaPeruuta
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
Cat bearings are designed for specific applications based on load, operating speed, temperature range, size, and past performance and are manufactured to the highest quality standards for long life and performance. Self-aligning spherical plain bearings consist of an inner convex race and an outer concave race that swivel to eliminate stresses on the shaft and bearing assembly due to deflection. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, surface finish, and manufacturing processes, to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.

Attributes:
• Maintenance-free spherical bearing
• With lubrication groove and holes
• Single fracture outer race

Application:
Cat self-aligning spherical plain bearings are typically used where misalignment, high radial loads and bi-directional axial loads are present. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat bearings are designed for specific applications based on load, operating speed, temperature range, size, and past performance and are manufactured to the highest quality standards for long life and performance. Self-aligning spherical plain bearings consist of an inner convex race and an outer concave race that swivel to eliminate stresses on the shaft and bearing assembly due to deflection. Caterpillar design engineers match the right combination of dimensions, materials, surface finish, and manufacturing processes, to each part to enable them to work and wear effectively with all the other neighboring and dependent parts.

Attributes:
• Maintenance-free spherical bearing
• With lubrication groove and holes
• Single fracture outer race

Application:
Cat self-aligning spherical plain bearings are typically used where misalignment, high radial loads and bi-directional axial loads are present. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (in): 2.406
Sisäpituus (in): 2.406
Pituus (mm): 61,112
Sisäpituus (mm): 61,112
Ulkopituus (in): 2.062
Ulkokehän halkaisija (mm): 111,117
Sisäkehän halkaisija (mm): 69,85
Ulkokehän halkaisija (in): 4.375
Sisäkehän halkaisija (in): 2.750
Ulkopituus (mm): 52,375
Halkaisija (in): 3.950,3.95
Halkaisija (mm): 100.33
Material: Carbon Steel,Steel Bearing,Alloy Mixed: Metal
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (in): 2.406
Sisäpituus (in): 2.406
Pituus (mm): 61,112
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Wheel Skidder
535B525B545
Track-Type Tractor
D7RD7HD7R IID7R SERIESD7R XRD7R LGP
Wheel Tractor
637G631K623H637K631G
Ripper
953B7
Pipelayer
572R572R II
Wheel Tractor-Scraper
623637631623K LRC623K637K631K
Wheel Scraper
637631G631D631C631E637K637E631B637G637B637D
Track Loader
953B953C953D953K953
Water Fording Tractor
D7R II
Bulldozer
7A7S7U7SU7S LGP
Winch
57H
Näytä enemmän
Wheel Skidder
535B525B545
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 7J-3216
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa