OHIO CAT
Ei ehdotettuja tuloksia

Lisää laite


Rekisteröidy

OHIO CAT

Lisää laite

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Osan numero tai nimi
TakaisinAloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetMUTTERIT2N-2766: 3/8''-16 kartioinen lukkomutteri
TakaisinAloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetMUTTERIT
2N-2766: 3/8''-16 kartioinen lukkomutteri
2N-2766: 3/8''-16 kartioinen lukkomutteri
Product Images
2N-2766: 3/8''-16 kartioinen lukkomutteri
2N-2766: 3/8''-16 kartioinen lukkomutteri
2N-2766: 3/8''-16 kartioinen lukkomutteri
2N-2766: 3/8''-16 kartioinen lukkomutteri
2N-2766: 3/8''-16 kartioinen lukkomutteri

Lukkomutteri
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Osakaavio, 2N-2766
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 2N-2766 kuvaus

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 2N-2766 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Thickness (mm): 9.8

Height (in): 0.39

Thickness (in): 0.386

Nut Type: Hex Flange

Drive (in): 0.563

Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16

Flange Diameter (in): 0.65

Material: STAINLESS STEEL,Stainless Steel,Other Mixed: Metal-Nonmetal,Coating Fluid

Material Description: 410 STAINLESS STEEL

Coating: Silver Flash

Thread Size (mm): .375

Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16

Hole Thread Pitch: 16

Drive (mm): 14.29

Class or Grade: Martensitic S410

Hand of Thread: RH

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 2N-2766

PUMPER

SCT673 SPS342 SPT343 SPT342

GENERATOR

SR4 SR4BHV SR4B

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD55 AD30 AE40 II AD45 AD40

TRUCK ENGINE

C-15 1674 3408B 1693 3408 3406 3306 1673C 3208 3406C 3406B 3306C 3306B

POWER MODULE

PM3456

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18B IT18 IT28B

LOAD HAUL DUMP

R2900 R2900G R1300

REMAN ENGINE

3406E

MOTOR GRADER

120G 140B 140G 130G 140 14E 120 160G 12F

WINCH

528 55

TRACK-TYPE TRACTOR

D10 D4E D5B D5H D6C D6D D7G2 D6E D6H D7F D7G D5 D6G2 XL D4E SR

WHEEL SKIDDER

525 518 528

MARINE AUXILIARY

3516B 3608

MARINE ENGINE

D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 3616 D379A 3612 D379B D399 D330C 3508C 3408B 3406B D349 D348 D398A D398B 3516B C280-16 3208 3306B 3512B D333C 3304 3306 3412D 3304B 3412 C280-6 C280-8 3408 3406

PIPELAYER

561C 572F 571F

STABILIZER MIXER

SM-350

EXCAVATOR

350-A L 350 L 225 235 375-A 245 245B

RIPPER SCARIFIER

16G

WHEEL TRACTOR

627 631E 641B 621E 627B

GENERATOR SET

G3516B C32

RECLAIMER MIXER

RM-350

HYDRAULIC CONTROL

48 163 153

VEHICULAR ENGINE

3516 3512 D348

TRACK LOADER

973 977K

PETROLEUM ENGINE

3516C 3512C 3512B

LOCOMOTIVE ENGINE

3516B 3508 3516 3512

SOIL COMPACTOR

825B 815

COLD PLANER

PR-1000 PR-1000C PR-450 PM-565

WHEEL DOZER

824B 814

LANDFILL COMPACTOR

836 816 826B

WHEEL LOADER

972G 988 G926 916 G916 926 936 966D 966C 966E 966G 930R 930T 966F II 936E 924G 980B 980C 980H 926E 970F

ROAD RECLAIMER

RR-250

SOIL STABILIZER

SS-250

ENGINE - MACHINE

3306 3208 C4.4

CHALLENGER

70C

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3408B 3408C 3608 3606 3304B 3512B 3306 3304 3412 3208 3412C G3516B 3508 3408 3512 3516

ARTICULATED TRUCK

D250B D300E II

RIPPER

10

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

INDUSTRIAL ENGINE

3516B 3406C D348 3512B 3304 3306 3412 D333C 3406 3512 3516 3508 D399 D353C D353E D353D C15 D330C D379 D379B

QUARRY TRUCK

771D

TRUCK

69D 773D 794 AC 775D 773 769D

WHEEL SCRAPER

627 621E 657B 623F 623E 639D 615C 637 657

GAS ENGINE

G398 G399 G3306 G3612 G3608 G3606 G343 G3508

TRACTOR

776 768C

BULLDOZER

7SU 7S LGP 824S 8S 834U 834S 10C 6S 10S 7S 10U 8A

Näytä enemmän
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 2N-2766
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 2N-2766 kuvaus

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 2N-2766 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Thickness (mm): 9.8

Height (in): 0.39

Thickness (in): 0.386

Nut Type: Hex Flange

Drive (in): 0.563

Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16

Flange Diameter (in): 0.65

Material: STAINLESS STEEL,Stainless Steel,Other Mixed: Metal-Nonmetal,Coating Fluid

Material Description: 410 STAINLESS STEEL

Coating: Silver Flash

Thread Size (mm): .375

Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16

Hole Thread Pitch: 16

Drive (mm): 14.29

Class or Grade: Martensitic S410

Hand of Thread: RH

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 2N-2766

PUMPER

SCT673 SPS342 SPT343 SPT342

GENERATOR

SR4 SR4BHV SR4B

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD55 AD30 AE40 II AD45 AD40

TRUCK ENGINE

C-15 1674 3408B 1693 3408 3406 3306 1673C 3208 3406C 3406B 3306C 3306B

POWER MODULE

PM3456

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18B IT18 IT28B

LOAD HAUL DUMP

R2900 R2900G R1300

REMAN ENGINE

3406E

MOTOR GRADER

120G 140B 140G 130G 140 14E 120 160G 12F

WINCH

528 55

TRACK-TYPE TRACTOR

D10 D4E D5B D5H D6C D6D D7G2 D6E D6H D7F D7G D5 D6G2 XL D4E SR

WHEEL SKIDDER

525 518 528

MARINE AUXILIARY

3516B 3608

MARINE ENGINE

D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 3616 D379A 3612 D379B D399 D330C 3508C 3408B 3406B D349 D348 D398A D398B 3516B C280-16 3208 3306B 3512B D333C 3304 3306 3412D 3304B 3412 C280-6 C280-8 3408 3406

PIPELAYER

561C 572F 571F

STABILIZER MIXER

SM-350

EXCAVATOR

350-A L 350 L 225 235 375-A 245 245B

RIPPER SCARIFIER

16G

WHEEL TRACTOR

627 631E 641B 621E 627B

GENERATOR SET

G3516B C32

RECLAIMER MIXER

RM-350

HYDRAULIC CONTROL

48 163 153

VEHICULAR ENGINE

3516 3512 D348

TRACK LOADER

973 977K

PETROLEUM ENGINE

3516C 3512C 3512B

LOCOMOTIVE ENGINE

3516B 3508 3516 3512

SOIL COMPACTOR

825B 815

COLD PLANER

PR-1000 PR-1000C PR-450 PM-565

WHEEL DOZER

824B 814

LANDFILL COMPACTOR

836 816 826B

WHEEL LOADER

972G 988 G926 916 G916 926 936 966D 966C 966E 966G 930R 930T 966F II 936E 924G 980B 980C 980H 926E 970F

ROAD RECLAIMER

RR-250

SOIL STABILIZER

SS-250

ENGINE - MACHINE

3306 3208 C4.4

CHALLENGER

70C

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3408B 3408C 3608 3606 3304B 3512B 3306 3304 3412 3208 3412C G3516B 3508 3408 3512 3516

ARTICULATED TRUCK

D250B D300E II

RIPPER

10

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

INDUSTRIAL ENGINE

3516B 3406C D348 3512B 3304 3306 3412 D333C 3406 3512 3516 3508 D399 D353C D353E D353D C15 D330C D379 D379B

QUARRY TRUCK

771D

TRUCK

69D 773D 794 AC 775D 773 769D

WHEEL SCRAPER

627 621E 657B 623F 623E 639D 615C 637 657

GAS ENGINE

G398 G399 G3306 G3612 G3608 G3606 G343 G3508

TRACTOR

776 768C

BULLDOZER

7SU 7S LGP 824S 8S 834U 834S 10C 6S 10S 7S 10U 8A

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa