TilbakeHjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterMutre2N-2766: 3/8'''-16 Cone Lock mutter
TilbakeHjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterMutre
2N-2766: 3/8'''-16 Cone Lock mutter
2N-2766: 3/8'''-16 Cone Lock mutter
Product Images
2N-2766: 3/8'''-16 Cone Lock mutter
2N-2766: 3/8'''-16 Cone Lock mutter
2N-2766: 3/8'''-16 Cone Lock mutter
2N-2766: 3/8'''-16 Cone Lock mutter
2N-2766: 3/8'''-16 Cone Lock mutter

Låsemutter

Merke: Cat

Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Kontakt forhandler
Besøk butikken:

eller bruk vår Kontaktskjema
Garantiinformasjon
Garantiinformasjon

Generelt gjelder garantien for deler som er kjøpt på Parts.Cat.Com i 12 måneder fra fakturadatoen, som definert i Caterpillars begrensede garanti. Delegarantien dekker mangler i materiale og utførelse gjennom hele garantiperioden når delen er blitt installert. Fullstendige garantiopplysninger kan du få ved å kontakte din lokale Cat-forhandler.
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
OHIO CAT Retningslinjer for returer

https://www.ohiocat.com/parts-warranty-and-return-policy/

+Indicates non-returnable parts

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss

E-post
Garantiinformasjon
Garantiinformasjon

Generelt gjelder garantien for deler som er kjøpt på Parts.Cat.Com i 12 måneder fra fakturadatoen, som definert i Caterpillars begrensede garanti. Delegarantien dekker mangler i materiale og utførelse gjennom hele garantiperioden når delen er blitt installert. Fullstendige garantiopplysninger kan du få ved å kontakte din lokale Cat-forhandler.
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
OHIO CAT Retningslinjer for returer

https://www.ohiocat.com/parts-warranty-and-return-policy/

+Indicates non-returnable parts

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss

E-post
Delediagram for 2N-2766
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Beskrivelse av delenummer 2N-2766

Beskrivelse:
Cat®-festedeler er konstruerte for bestemte bruksområder basert på størrelse, styrke, klembelastning og tidligere ytelse. Denne informasjonen har ikke andre produsenter tilgang til. Cat velger fester som skal holde til maskinen bør renoveres eller under hele maskinens levetid. Selv om det virker som om maskinvare og fester som ikke er fremstilt av Cat egner seg for maskinen din, er det ingen andre selskaper som kjenner utstyret ditt slik vi gjør.

Egenskaper:
•Cat-festeutstyr produseres etter nøyaktige spesifikasjoner, og er utviklet for lang levetid, pålitelighet og produktivitet
•Styrke og kvalitet – festene innfrir eller overgår kravene til ISO, ASTM, ASME og SAE.
•Cat-bolter, -muttere og -skiver er konstruert for å fungere sammen som et system for maksimal klemkraft.
•Belegg som innfrir spesialkrav for ulike bruksområder (iht. RoHS).

Bruksområder:
Cat-bolter og tilhørende skiver og mutre utgjør et tilpasset system som gjennomgående skaper høye klembelastninger. Du kan stole på Cat-festeutstyr enten du bygger, vedlikeholder eller reparerer – for de fleste maskin- og verkstedsoppgaver over hele verden.

Vis flere
Advarsel:Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert bly og blyforbindelser, som etter hva delstaten California er kjent med, kan forårsake kreft og fødselsskader eller andre reproduksjonsskader. For mer informasjon gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasjoner for delenummer 2N-2766

Måleenheter

USMetrisk

Tykkelse (mm): 9,525

Høyde (tommer): 0,39

Thickness (in): 0.386

Muttertype: Flenslåsemutter

Drev (tommer): 9/16

Gjengestørrelse (tommer - TPI) (tommer): 3/8 til 16

Flensdiameter (tommer): 0,65

Materiale: RUSTFRITT STÅL

Beskrivelse av materiale: 410 RUSTFRITT STÅL

Belegg: SØLVBLINKEPLATE+ SMØREMIDDEL-TOPPSTRØK

Gjengevinkel i hull: 16

Gjengestørrelse (mm): 0,375

Drev (mm): 14,2875

Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16

Class or Grade: Martensitic S410

Hand of Thread: RH

Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 2N-2766

PUMPER

SCT673 SPS342 SPT343 SPT342

GENERATOR

SR4 SR4BHV SR4B

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD55 AD30 AE40 II AD45 AD40

TRUCK ENGINE

C-15 1674 3408B 1693 3408 3406 3306 1673C 3208 3406C 3406B 3306C 3306B

POWER MODULE

PM3456

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT18B IT18 IT28B

LOAD HAUL DUMP

R2900 R2900G R1300

REMAN ENGINE

3406E

MOTOR GRADER

120G 140B 140G 130G 140 14E 120 160G 12F

WINCH

528 55

TRACK-TYPE TRACTOR

D10 D4E D5B D5H D6C D6D D7G2 D6E D6H D7F D7G D5 D6G2 XL D4E SR

WHEEL SKIDDER

525 518 528

MARINE AUXILIARY

3516B 3608

MARINE ENGINE

D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 3616 D379A 3612 D379B D399 D330C 3508C 3408B 3406B D349 D348 D398A D398B 3516B C280-16 3208 3306B 3512B D333C 3304 3306 3412D 3304B 3412 C280-6 C280-8 3408 3406

PIPELAYER

561C 572F 571F

STABILIZER MIXER

SM-350

EXCAVATOR

350-A L 350 L 225 235 375-A 245 245B

RIPPER SCARIFIER

16G

WHEEL TRACTOR

627 631E 641B 621E 627B

GENERATOR SET

G3516B C32

RECLAIMER MIXER

RM-350

HYDRAULIC CONTROL

48 163 153

VEHICULAR ENGINE

3516 3512 D348

TRACK LOADER

973 977K

PETROLEUM ENGINE

3516C 3512C 3512B

LOCOMOTIVE ENGINE

3516B 3508 3516 3512

SOIL COMPACTOR

825B 815

COLD PLANER

PR-1000 PR-1000C PR-450 PM-565

WHEEL DOZER

824B 814

LANDFILL COMPACTOR

836 816 826B

WHEEL LOADER

972G 988 G926 916 G916 926 936 966D 966C 966E 966G 930R 930T 966F II 936E 924G 980B 980C 980H 926E 970F

ROAD RECLAIMER

RR-250

SOIL STABILIZER

SS-250

ENGINE - MACHINE

3306 3208 C4.4

CHALLENGER

70C

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3408B 3408C 3608 3606 3304B 3512B 3306 3304 3412 3208 3412C G3516B 3508 3408 3512 3516

ARTICULATED TRUCK

D250B D300E II

RIPPER

10

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

INDUSTRIAL ENGINE

3516B 3406C D348 3512B 3304 3306 3412 D333C 3406 3512 3516 3508 D399 D353C D353E D353D C15 D330C D379 D379B

QUARRY TRUCK

771D

TRUCK

69D 773D 794 AC 775D 773 769D

WHEEL SCRAPER

627 621E 657B 623F 623E 639D 615C 637 657

GAS ENGINE

G398 G399 G3306 G3612 G3608 G3606 G343 G3508

TRACTOR

776 768C

BULLDOZER

7SU 7S LGP 824S 8S 834U 834S 10C 6S 10S 7S 10U 8A

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert