TakaisinAloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetMUTTERIT5C-7261: M8 x 1,25 mm kuusiomutteri
TakaisinAloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetMUTTERIT
5C-7261: M8 x 1,25 mm kuusiomutteri
5C-7261: M8 x 1,25 mm kuusiomutteri
Product Images
5C-7261: M8 x 1,25 mm kuusiomutteri
5C-7261: M8 x 1,25 mm kuusiomutteri
5C-7261: M8 x 1,25 mm kuusiomutteri
5C-7261: M8 x 1,25 mm kuusiomutteri
5C-7261: M8 x 1,25 mm kuusiomutteri

Metrij., karkea kierre UNC

Tuotemerkki: Cat

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
Osakaavio, 5C-7261
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 5C-7261 kuvaus

Cat bolts and matching hardened washers and nuts form a matched system which produces consistently high clamp loads.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 5C-7261 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Thickness (mm): 6.8

Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25

Height (mm): 7

Thickness (in): 0.268

Nut Type: Hex

Drive (mm): 13

Material: Steel,Alloy Zinc,Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal

Material Description: ISO 898-2 Class 12 hardness

Coating: Zinc

Thread Size (mm): M8

Hardened: Yes

Drive (in): 0.512

Hole Thread Pitch: 1.25

Nut Width - 3 (mm): 13

Finish: Zinc Plated

Class or Grade: ISO 898-2 Class 12

Hand of Thread: RH

Thread: Coarse Thread UNC

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 5C-7261

GENERATOR

SR4B SR4BHV

TRUCK ENGINE

C-10 3126B 3208 3116 C15

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT12B IT14G IT28G IT28F

WHEEL SKIDDER

525 515

RETROFIT AFTERTREATMNT

SCR

MINI HYD EXCAVATOR

307-A 305 CR

TRACK FELLER BUNCHER

TK751 1190 1390 1190T 1090

EXCAVATOR

320-A L 323F SA 320-A N 312C 321B 307 312C L 350-A L 350 L 225 M325D MH 235 320-A 215 320N 375-A 245 245B M312 M315 M318 320 L M325D L MH

MULTI TERRAIN LOADER

257B 247B

COMPACT TRACK LOADER

259D

WHEEL TRACTOR

631E 621E 637E

TRACK LOADER

973 953C

BACKHOE LOADER

438C 426B 426C 438D 438B 416 424D 426 428 436C 424B 446B 420D 432D 420F 442D 430D 430F 438 436 428D 416C 416D 428B 428C 416B

WHEEL DOZER

814K

LANDFILL COMPACTOR

836

COMPACT WHEEL LOADER

908 910F 910E 914G

WHEEL LOADER

928G 960F 972G 972H 928HZ 950E 950G 962G 950F 916 920 926 930 936 966C 966F 966H 966G 930H 950 982 XE 980 XE 950B/950E 924GZ 924HZ 936E 924G 980F 980H 928F 938G 926E 970F 950F II

TELEHANDLER

RT80 TH337C TH82 TH83 TL1055D TH103 TH336C TH407C RT100 TH62 TH63 TH350B TH414C TL1255D TH406C TH255C TH514C TH417C

SOIL STABILIZER

SS-250

INDUSTRIAL TRACTOR

HA771

ARTICULATED TRUCK

D300B D250B D300E II

WHEELED EXCAVATOR

M318C M322C M318C MH M315C M316C M313C

PNEUMATIC COMPACTOR

PF-300B PS-300B

INDUSTRIAL ENGINE

3126 3408B 3304 3306

WHEEL SCRAPER

621E

ASPHALT SCREED

AS3251C AS2302C AS4252C AS3301C

GAS ENGINE

G3512 G3516

PUMPER

CPT372

UNDERGROUND ART TRUCK

AD45B AD55 AD30

FELLING HEAD

SAT420

POWER MODULE

PM3456

TRANSMISSION-ONHIGHWAY

CX31

LOAD HAUL DUMP

R1600 R1700G R2900 R1700 II R2900G

MOTOR GRADER

120H 120G 140G 12G

TRACK-TYPE TRACTOR

D4G D5H D7G2 D6H D7G D6 D5 D6G2 XL

MARINE AUXILIARY

C32

MARINE ENGINE

C18 3612 3126 C280-16 C175-16 C280-6 C280-8

STABILIZER MIXER

SM-350

SHEAR-DEMOLITION/SCRAP

S365B VHS-60/3 S385B

VIBRATORY COMPACTOR

CS-563 CP-563 CB-434B CB-434

GENERATOR SET

3412C G3520E C18 G3520H 3512B 3516E

RECLAIMER MIXER

RM-350

COLD PLANER

PM312 PM313 PM310 PM-565B

ELECTRIC ROPE SHOVEL

7495

ROAD RECLAIMER

RR-250

ENGINE - MACHINE

3208 3408 C9

CHALLENGER

55 65C 65D 75C 85C 35 45

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3412 3412C 3508 C280-16 3126B 3512 3516

ROTARY/TRACK DRILLS

MD6640

SKID STEER LOADER

226B 216B 236 248 246 252B 216 242B 228 226 232B 236B

WHEEL FELLER BUNCHER

533

TRUCK

785 794 AC 793F OEM

SNOW BLOWER

SR18

ACCESS PLATFORM

THP24S II

Näytä enemmän
Liittyvät osat
8F-7242: Skive med indvendig diameter på 8.7 mm
8F-7242: Skive med indvendig diameter på 8.7 mm

LITTEÄ ALUSLEVY
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
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu