OHIO CAT
Ei ehdotettuja tuloksia

Lisää laite


Rekisteröidy

OHIO CAT

Lisää laite

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Osan numero tai nimi
TakaisinAloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit6V-3669: M20-2.5 x 80 mm bolt med sekskantet hoved
TakaisinAloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit
6V-3669: M20-2.5 x 80 mm bolt med sekskantet hoved
6V-3669: M20-2.5 x 80 mm bolt med sekskantet hoved
Product Images
6V-3669: M20-2.5 x 80 mm bolt med sekskantet hoved
6V-3669: M20-2.5 x 80 mm bolt med sekskantet hoved
6V-3669: M20-2.5 x 80 mm bolt med sekskantet hoved
6V-3669: M20-2.5 x 80 mm bolt med sekskantet hoved
6V-3669: M20-2.5 x 80 mm bolt med sekskantet hoved

Telapultti

Tuotemerkki: Cat

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
Osakaavio, 6V-3669
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 6V-3669 kuvaus

Description:

  • Track bolts are used to connect the track shoes to the link assembly.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 6V-3669 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Kierteen koko (halkaisija x nousu) (mm): M20X2.5

Bolt Length (in): 3.15

Pultin pituus (mm): 80

Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti

Pinnoite: Sinkkifosfaatti + Öljy

Grip Length (in): 1.339

Kahvan pituus (mm): 34

Materiaali: Teräs

Materiaalin kuvaus: ISO 898-1 -luokka 10,9. Pään merkintä - 10,9 (1040 MPa: n äärimmäinen vetolujuus)

Thread Size (in - TPI) (in): M20-2.5

Reiän kierteen nousu: 2,50

Kierteen koko (mm): M20

Pultin koko (in): 0.7874

Pultin koko (mm): M20

Kokonaispituus (mm): 80

Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9

Hand of Thread: RH

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 6V-3669

TRACK-TYPE TRACTOR

D7R II D6

UNDERGROUND ART TRUCK

AD45 AD55 AD40

CHALLENGER

35 45 55

MARINE ENGINE

3616

WHEEL SCRAPER

623F

TRUCK

793F 793F CMD 793F OEM

MULCHING HEAD

HM518

MOTOR GRADER

24H 14M

TELEHANDLER

RT100 RT80

WHEEL LOADER

966G 972G 930R 930T

Näytä enemmän
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 6V-3669
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 6V-3669 kuvaus

Description:

  • Track bolts are used to connect the track shoes to the link assembly.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 6V-3669 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Kierteen koko (halkaisija x nousu) (mm): M20X2.5

Bolt Length (in): 3.15

Pultin pituus (mm): 80

Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti

Pinnoite: Sinkkifosfaatti + Öljy

Grip Length (in): 1.339

Kahvan pituus (mm): 34

Materiaali: Teräs

Materiaalin kuvaus: ISO 898-1 -luokka 10,9. Pään merkintä - 10,9 (1040 MPa: n äärimmäinen vetolujuus)

Thread Size (in - TPI) (in): M20-2.5

Reiän kierteen nousu: 2,50

Kierteen koko (mm): M20

Pultin koko (in): 0.7874

Pultin koko (mm): M20

Kokonaispituus (mm): 80

Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9

Hand of Thread: RH

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 6V-3669

TRACK-TYPE TRACTOR

D7R II D6

UNDERGROUND ART TRUCK

AD45 AD55 AD40

CHALLENGER

35 45 55

MARINE ENGINE

3616

WHEEL SCRAPER

623F

TRUCK

793F 793F CMD 793F OEM

MULCHING HEAD

HM518

MOTOR GRADER

24H 14M

TELEHANDLER

RT100 RT80

WHEEL LOADER

966G 972G 930R 930T

Näytä enemmän
Vertaa vaihtoehtoisia osia
6V-3669
Tämä osa:
6V-3669: M20-2.5 x 80 mm bolt med sekskantet hoved
Bolt Length (in)

3.15

Grip Length (in)

1.339

Thread Size (in - TPI) (in)

M20-2.5

Kuvaus

Telapultti

627-7266
Tämä osa:
627-7266: FASTENER BIN KIT; M20 METRIC-COARSE

Kuvaus

Metric-Coarse Fastener Bin Kit, M20, 6 Assorted Lengths, 8 Part Numbers, 195 Pieces, Phosphate and Oil Coating

Liittyvät osat
6V-7742: M20 kuusiokantamutteri
6V-7742: M20 kuusiokantamutteri

Cat® M20 teräksinen kuusikulmainen tavallinen mutteri

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
198-4769: 10 mm paksu kova aluslevy
198-4769: 10 mm paksu kova aluslevy

Cat® 10 mm paksu litteä kova aluslevy

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
8T-3282: 3.5 mm paksu kova aluslevy
8T-3282: 3.5 mm paksu kova aluslevy

Cat® M20-kiinnittimelle suunniteltu kovalevy estää kiinnittimen uppoamisen materiaaliin ja jakaa kuorman tasaisemmin.

Ota yhteyttä edustajaan
Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
6V-7688: M20 x 2,5 mm kuusiokolomutteri
6V-7688: M20 x 2,5 mm kuusiokolomutteri

Metrijärjestelmä
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
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa