Zeppelin Power Norway

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
Rekisteröidy
Zeppelin Power Norway
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
AloitusRungot & Muut järjestelmien komponentitRaskaat runkovalmisteetVastapaino & painolastit636-9990: Oikeanpuoleinen vastapaino
AloitusRungot & Muut järjestelmien komponentitRaskaat runkovalmisteetVastapaino & painolastit636-9990: Oikeanpuoleinen vastapaino
636-9990: Oikeanpuoleinen vastapaino

Cat® Counterweight Balances the equipment by providing additional weight at the rear, enhancing stability and load-handling efficiency

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
636-9990: Oikeanpuoleinen vastapaino
636-9990: Oikeanpuoleinen vastapaino
636-9990: Oikeanpuoleinen vastapaino
636-9990: Oikeanpuoleinen vastapaino
636-9990: Oikeanpuoleinen vastapaino

Cat® Counterweight Balances the equipment by providing additional weight at the rear, enhancing stability and load-handling efficiency

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 636-9990
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 636-9990 kuvaus

The Counterweight is used to improve the balance and stability of equipment during operation. Positioned at the rear of the equipment, it offsets the weight of the lifted load, preventing tipping and ensuring safer handling of materials. By maintaining a proper center of gravity, the counterweight enhances overall equipment performance, allowing for smoother operation and greater lifting capacity. It ensures that the equipment remains stable even when handling uneven loads, reducing strain on structural components.

Attributes:
• Enhances equipment stability by counterbalancing lifted loads.
• Reduces the risk of tipping during high-lifting operations.
• Maintains proper weight distribution for optimal balance.

Applications:
The Counterweight is positioned on the right-hand side of the equipment to balance the weight of the loader’s arms and any attached implements.

Näytä enemmän
Osanumeron 636-9990 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (mm): 400,0
Pituus (in): 15,73
Leveys (mm): 373,0
Leveys (in): 14,68
Korkeus (mm): 215,0
Korkeus (in): 8,45
Reiän koko (mm): 22
Reiän koko (in): 0,87
Paino (kg): 95,0
Paino (lb): 208,0
Materiaali: Harmaa rautavalu,Harmaa valurauta
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 636-9990

KOMPAKTI TELAKUORMAAJA

285XE 285 275 275XE

LIUKUOHJATTU KUORMAAJA

270 270XE

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu