Zeppelin Power Norway

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Zeppelin Power Norway
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमस्ट्रक्चर और सिस्टम के अन्य कंपोनेंटहैवी फ़्रेम और बॉडी निर्माणकाउंटर भार और बैलस्ट636-9990: राइट हैंड साइड काउंटर भार
होमस्ट्रक्चर और सिस्टम के अन्य कंपोनेंटहैवी फ़्रेम और बॉडी निर्माणकाउंटर भार और बैलस्ट636-9990: राइट हैंड साइड काउंटर भार
636-9990: राइट हैंड साइड काउंटर भार

Cat® Counterweight Balances the equipment by providing additional weight at the rear, enhancing stability and load-handling efficiency

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
636-9990: राइट हैंड साइड काउंटर भार
636-9990: राइट हैंड साइड काउंटर भार
636-9990: राइट हैंड साइड काउंटर भार
636-9990: राइट हैंड साइड काउंटर भार
636-9990: राइट हैंड साइड काउंटर भार

Cat® Counterweight Balances the equipment by providing additional weight at the rear, enhancing stability and load-handling efficiency

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
636-9990 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 636-9990 के लिए विवरण

The Counterweight is used to improve the balance and stability of equipment during operation. Positioned at the rear of the equipment, it offsets the weight of the lifted load, preventing tipping and ensuring safer handling of materials. By maintaining a proper center of gravity, the counterweight enhances overall equipment performance, allowing for smoother operation and greater lifting capacity. It ensures that the equipment remains stable even when handling uneven loads, reducing strain on structural components.

Attributes:
• Enhances equipment stability by counterbalancing lifted loads.
• Reduces the risk of tipping during high-lifting operations.
• Maintains proper weight distribution for optimal balance.

Applications:
The Counterweight is positioned on the right-hand side of the equipment to balance the weight of the loader’s arms and any attached implements.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 636-9990 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
लंबाई (mm): 400.0
लंबाई (in): 15.73
चौड़ाई (mm): 373.0
चौड़ाई (in): 14.68
ऊंचाई (mm): 215.0
ऊंचाई (in): 8.45
होल साइज़ (mm): 22
होल का आकार (in): 0.87
वज़न (kg): 95.0
वज़न (lb): 208.0
सामग्री: सलेटी आयरन कास्टिंग,ग्रे (फ़्लेक) आयरन
अधिक देखें
पार्ट नंबर 636-9990 के लिए संगत मॉडल

स्किड स्टीयर लोडर

270 270XE

कॉम्पैक्ट ट्रैक लोडर

285XE 285 275 275XE

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें