Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.
Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.
Remanufacturée
Non retournable
Kit
Remplacée
Assemblage du galet inférieur Cat®, BRIDE SIMPLE, application standard, diamètre de bande de roulement 278 mm, largeur de montage 412,16 mm, compatible avec le galet supérieur
Cat
Type de bride
Bride simple
Diamètre de filetage (in)
10,945
Application
Standard Application,Standard Application
Shaft OD (in)
2.677
Inside Spread (in)
5.299
Mounting Width (in)
16.227
Carrier Roller Compatible
Yes
Link Outside Spread (in)
13.724
Shaft Length (in)
21.102
UC System
HD,HD
Outer Flange Diameter (in)
12.283
Rouleau de chaîne à simple bride Cat® pour train de roulement
Cat
Type de bride
Bride simple
Diamètre de filetage (in)
11,299
Application
Standard Application,Standard Application
Shaft OD (in)
5.365
Inside Spread (in)
5.697
Mounting Width (in)
19.219
Carrier Roller Compatible
Yes
Link Outside Spread (in)
16.063
Shaft Length (in)
25.276
UC System
HD,HD
Outer Flange Diameter (in)
12.638
Galet inférieur à bride simple Cat®, diamètre de la bride : 275 mm
Cat
Diamètre de filetage (in)
9,724
Application
Standard Application,Standard Application
Shaft OD (in)
2.283
Inside Spread (in)
3.606
Mounting Width (in)
12.841
Carrier Roller Compatible
Yes
Link Outside Spread (in)
9.173
Flange Type
SINGLE FLANGE
Shaft Length (in)
17.953
UC System
HD,HD
Outer Flange Diameter (in)
10.827
Rouleau de chaîne à double bride Cat® pour train de roulement
Cat
Type de bride
Double bride
Diamètre de filetage (in)
10,906
Application
Standard Application,Standard Application
Shaft OD (in)
5.365
Inside Spread (in)
5.555
Mounting Width (in)
19.219
Carrier Roller Compatible
No
Link Outside Spread (in)
13.56
Shaft Length (in)
25.276
UC System
HD,HD
Outer Flange Diameter (in)
12.638
Rouleau de chaîne à double bride Cat® pour train de roulement
Cat
Type de bride
Double bride
Diamètre de filetage (in)
10,551
Application
Standard Application,Standard Application
Shaft OD (in)
2.677
Inside Spread (in)
4.933
Mounting Width (in)
16.227
Carrier Roller Compatible
No
Link Outside Spread (in)
12.157
Shaft Length (in)
21.102
UC System
HD,HD
Outer Flange Diameter (in)
12.283
Galet inférieur à double bride Cat®
Cat
Flange Type
DOUBLE FLANGE
Tread Diameter (in)
9,488
Mounting Width (in)
12.076
Application
Standard Application,Standard Application
UC System
HD,HD
Shaft Length (in)
17.975
Carrier Roller Compatible
No
Link Outside Spread (in)
9.512
Inside Spread (in)
3.819
Shaft OD (in)
2.283
Outer Flange Diameter (in)
10.827
Galet inférieur à double bride Cat® pour galet inférieur sous châssis
Cat
Type de bride
Double bride
Diamètre de filetage (in)
8,268
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (in)
0.866
Application
Standard Application,Standard Application
Shaft OD (in)
2.341
Link Outside Spread (in)
7.72
Mounting Cap Bolt Thread Size
M20
UC System
HDXL,HDXL
Mounting Bolt Traverse Spacing (in)
4.5
Mounting Bolt Axial Spacing (in)
13.051
Inside Spread (in)
3.831
Mounting Width (in)
10.159
Carrier Roller Compatible
No
Shaft Length (in)
14.508
Outer Flange Diameter (in)
9.449
Roulement à rouleaux bride simple Cat® pour galet inférieur
Cat
Type de bride
Bride simple
Diamètre de filetage (in)
8,268
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (in)
0.866
Application
Standard Application,Standard Application
Shaft OD (in)
2.341
Link Outside Spread (in)
9.26
Mounting Cap Bolt Thread Size
M20
UC System
HD,HD
Mounting Bolt Traverse Spacing (in)
4.5
Mounting Bolt Axial Spacing (in)
12.925
Inside Spread (in)
3.969
Mounting Width (in)
10.159
Carrier Roller Compatible
No
Shaft Length (in)
14.508
Outer Flange Diameter (in)
9.449
Galet inférieur
Cat
Diamètre de filetage (in)
10,236
Diamètre de la bride (in)
11,42
Inclinaison de chaîne (in)
9,45
Type de bride
Bride simple
Taille de vis (in)
1/2
Largeur (in)
10,31
Application
Standard Application,Standard Application
Shaft OD (in)
4.49
Link Outside Spread (in)
10.315
UC System
HD,HD
Inside Spread (in)
4.362
Mounting Width (in)
14.77
Carrier Roller Compatible
Yes
Shaft Length (in)
19.331
Outer Flange Diameter (in)
11.417
Galet inférieur à triple bride Cat®
Cat
Couleur
Jaune,Jaune
Flange Type
Triple Flange
UC System
HD,HD
Galet inférieur à bride unique Cat®
Cat
Application
Standard Application,Standard Application
Tread Diameter (in)
12,795
Shaft OD (in)
5.365
Inside Spread (in)
5.906
Mounting Width (in)
19.219
Carrier Roller Compatible
No
Link Outside Spread (in)
16.063
Flange Type
SINGLE FLANGE
Shaft Length (in)
25.276
UC System
HDXL,HDXL
Outer Flange Diameter (in)
14.134
Rouleau de chaîne à simple bride Cat® pour train de roulement
Cat
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (in)
0.846
Application
Standard Application,Standard Application
Shaft OD (in)
2.358
Link Outside Spread (in)
8.465
Mounting Cap Bolt Thread Size
M20
UC System
GD,GD
Mounting Bolt Traverse Spacing (in)
3.858
Mounting Bolt Axial Spacing (in)
11.654
Tread Diameter (in)
5,709
Inside Spread (in)
3.386
Mounting Width (in)
9.667
Carrier Roller Compatible
Yes
Flange Type
SINGLE FLANGE
Shaft Length (in)
12.52
Outer Flange Diameter (in)
7.087
Galet inférieur à double bride Cat® pour galet inférieur sous châssis
Cat
Type de bride
Double bride
Diamètre de filetage (in)
9,843
Application
Standard Application,Standard Application
Shaft OD (in)
4.49
Inside Spread (in)
4.075
Mounting Width (in)
14.77
Carrier Roller Compatible
No
Link Outside Spread (in)
10.736
Shaft Length (in)
19.331
UC System
HD,HD
Outer Flange Diameter (in)
11.417
Groupe galet inférieur Cat® SIMPLE BRIDE, application standard, diamètre de bande de roulement 210 mm, largeur de montage 258,02 mm
Cat
Application
Application standard
Type de bride
BRIDE SIMPLE
Matière
Adhésif Composés d'étanchéité / Adhésifs
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (in)
0.866
Shaft OD (in)
2.341
Link Outside Spread (in)
7.654
Mounting Cap Bolt Thread Size
M20
UC System
GD,GD
Mounting Bolt Traverse Spacing (in)
4.5
Mounting Bolt Axial Spacing (in)
13.051
Tread Diameter (in)
8,268
Inside Spread (in)
3.898
Mounting Width (in)
10.158
Carrier Roller Compatible
No
Inner Flange Diameter (in)
8.957
Shaft Length (in)
14.508
Outer Flange Diameter (in)
9.449
Assemblage du galet inférieur Cat®, BRIDE SIMPLE, pour application standard, diamètre de bande de roulement 200 mm, largeur de montage 299,2 mm
Cat
Mounting Cap Bolt Hole Diameter (in)
1.004
Application
Standard Application,Standard Application
Shaft OD (in)
3.346
Link Outside Spread (in)
10.346
Mounting Cap Bolt Thread Size
M24
Material
Sealants / Adhesives Adhesive
UC System
HDXL,HDXL
Mounting Bolt Traverse Spacing (in)
5.118
Mounting Bolt Axial Spacing (in)
14.921
Tread Diameter (in)
7,874
Inside Spread (in)
4.055
Mounting Width (in)
11.78
Carrier Roller Compatible
No
Flange Type
SINGLE FLANGE
Shaft Length (in)
16.378
Outer Flange Diameter (in)
9.449
Rouleau de chaîne à simple bride Cat® pour train de roulement
Cat
Type de bride
Bride simple
Diamètre de filetage (in)
8,248
Application
Standard Application,Standard Application
Shaft OD (in)
2.341
Inside Spread (in)
4.094
Mounting Width (in)
10.159
Carrier Roller Compatible
No
Link Outside Spread (in)
9.354
Shaft Length (in)
14.508
UC System
ABRASION,ABRASION
Outer Flange Diameter (in)
9.937
1 - 16 sur 245 résultats
1 - 16 sur 245 résultats