AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis035-2334: BOULON
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis035-2334: BOULON
035-2334: BOULON

Marque: Cat

fallback-image
035-2334: BOULON

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 035-2334

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 035-2334

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier au carbone,Acier spécial
Bolt Length (in): 2.75
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Grip Length (mm): 51,5
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Bolt Type: 12 Point Head
Grip Length (in): 2,028
Bolt Length (mm): 69,85
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 035-2334

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée