AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis035-2335: BOULON
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesMatérielAttachesBoulons et vis035-2335: BOULON
035-2335: BOULON

Marque: Cat

fallback-image
035-2335: BOULON

Marque: Cat

DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 035-2335

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 035-2335

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Bolt Length (in): 2.75
Bolt Length (mm): 69,85
Bolt Type: Hex Head
Grip Length (in): 1,875
Grip Length (mm): 47,62
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-10
Matière: Acier au carbone
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 035-2335

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée