Accueil085-6451: VIS
Accueil085-6451: VIS
085-6451: VIS

Marque: Cat

fallback-image
N'est plus fabriqué
085-6451: VIS
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
Description relative au numéro de pièce 085-6451

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 085-6451

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier au carbone,Fluide anticorrosion,Alliage de zinc
Bolt Length (in): 0.787
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Grip Length (mm): 7,15
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 4.8
Coating: Zinc Flake
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Grip Length (in): 0,281
Bolt Length (mm): 20,0
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 085-6451

PELLE HYDRAULIQUE

E70B EL240B EL240C 307-A EL300B EL200B E120B E110B E240C E240B E140 E200B E300B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée