Accueil0R-2083: CULASSE - REM
Accueil0R-2083: CULASSE - REM
0R-2083: CULASSE - REM

Ensemble de culasse remanufacturé

Marque: Cat

Images du produit
0R-2083: CULASSE - REM
0R-2083: CULASSE - REM

Ensemble de culasse remanufacturé

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 0R-2083

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Longueur (mm): 1 358,9
Hauteur (in): 9,25
Largeur (mm): 457,2
Longueur (in): 53,5
Hauteur (mm): 234,95
Material: Anti-Sieze Compound Mixed: Metal
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 0R-2083

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée