Une entretoise est une pièce cylindrique utilisée pour créer de l'espace entre deux composants. Ces entretoises sont également utilisées pour fournir une assistance de positionnement entre les composants. La taille et la forme d'une entretoise en acier peuvent varier en fonction de son utilisation prévue, mais elles sont généralement fabriquées selon une tolérance très stricte pour assurer un espacement précis entre les composants.
Attributs:
Fabriqué selon des spécifications précises et construit pour assurer une longue durée de vie et garantir fiabilité
Réduit la contrainte sur les pièces à fixer
Fournit un espacement précis et précis entre deux composants
Applications:
Une entretoise est utilisée pour augmenter la distance entre deux composants dans le capot et la protection, l'amortisseur et le capotage moteur. Elle est largement utilisée dans les chargeuses compactes Cat® 277C, les pelles hydrauliques 305.5E et 306E, les camions 793F, 794, 796, 797F et 798, le tracteur sur pneus 834K (pour bulldozer), le compacteur 836K, 916B, 918F, 924F, 924G, 924H, 928G, 928H, Chargeuses sur pneus 930G, 930H, 950G, 950H, 962G, 962H, 966H, 972H, 980H, 988K, IT18F, IT24F, IT28G et IT62H, applications de constructeur d'origine 924G, 924H, 928G, 962H, 966H et 980H, groupe électrogène C175-16, moteur (à pistons) C175-16, C175-20 et C32, tracteur à chaînes D11T et D7G, groupe motopropulseur TR13.