Accueil103-6263: VIS
Accueil103-6263: VIS
103-6263: VIS

Marque: Cat

fallback-image
N'est plus fabriqué
103-6263: VIS
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
Description relative au numéro de pièce 103-6263

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une description pour cette pièce.

Spécifications pour le numéro de pièce 103-6263

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Matière: Acier au carbone,Alliage de zinc
Bolt Length (in): 1
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): No. 4 (.112)
Grip Length (mm): 1,27
Thread Size (dia x pitch) (mm): No. 4 (.112)x40
Class or Grade: ASME B18.6.3 (60 ksi)
Coating: Zinc
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Grip Length (in): 0,05
Bolt Length (mm): 25,4
Hand of Thread: RH
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 103-6263

NIVELEUSE

12H NA 140H NA 12H 14H NA 120H ES 120H 143H 135H 160H NA 160H 163H NA 140H 160H ES 16H NA 135H NA 120H NA 12H ES 140H ES

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée