Caterpillar

Ajouter équipement

Sélectionnez l'équipement pour voir les pièces qui lui conviennent.
Aucun résultat suggéré

Sélectionner un atelier

S'inscrire
Caterpillar

Sélectionner un atelier

Pour la disponibilité et les prix

Ajouter équipement

Pour trouver les pièces compatibles.Pour trouver les pièces compatibles.
Rechercher par numéro ou nom de pièce

Sélectionner un atelier

Ajouter équipement

AccueilCircuit électrique et circuit électroniqueComposants de baseDémarreurs113-4459: Cadre d'alternateur de charge
AccueilCircuit électrique et circuit électroniqueComposants de baseDémarreurs113-4459: Cadre d'alternateur de charge
113-4459: Cadre d'alternateur de charge

Ensemble de châssis d'alternateur Cat®

Marque: Cat

fallback-image
113-4459: Cadre d'alternateur de charge

Ensemble de châssis d'alternateur Cat®

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 113-4459

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur hors tout (in): 4,9
Longueur hors tout (mm): 193,0
Hauteur hors tout (mm): 114,3
Longueur hors tout (in): 7,6
Largeur hors tout (mm): 124,5
Hauteur hors tout (in): 4,5
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 113-4459

MOTEUR INDUSTRIEL

C3.4 3044C

TRACTEUR À CHAÎNES

D4C III D3G D5C III D4G D5G D3C III

CHARGEUR COMPACT RIGIDE

246B 246C 252B 272C 248B 268B 236B 256C 262B 262C

CHARGEUR TOUT-TERRAIN

277B 277C 297C 287C2 267B 287C 287B 257B3

COMPACTEUR VIBRANT

CD-54 CB-634D CB-534D CB-434D CB-564D

CHARGEUSE À CHAÎNES

933C 939 933 939C

CHARGEUSE SUR PNEUS COMPACTE

904H 906H 908 906 907H 908H 904B

CHARGEUSE-PELLETEUSE

442D 430D 426B 438C 426C 438D 438B 424D 436C 420D 432D 416C 428D 416D 436B 428B 416B 428C

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée