AccueilBoulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesPaliers lisses117-9434: ROULEMENT
AccueilBoulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesPaliers lisses117-9434: ROULEMENT
117-9434: ROULEMENT

Palier lisse rectiligne

Marque: Cat

Images du produit
117-9434: ROULEMENT
117-9434: ROULEMENT

Palier lisse rectiligne

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 117-9434

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Inside Diameter (mm): 70,0
Inside Diameter (in): 2,76
Outside Diameter (mm): 85,0
Outside Diameter (in): 3,35
Overall Length (mm): 105,0
Overall Length (in): 4,13
Grease Passage: GREASE HOLE IN BEARING
Matière: Acier
Type: STRAIGHT SLEEVE
Longueur hors tout approximative (mm): 105,0
Perçages croisés: Oui
Gorge externe: Oui
Diamètre extérieur approximatif (mm): 85,0
Gorge interne: Oui
Diamètre intérieur approximatif (mm): 70,0
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 117-9434

PELLE HYDRAULIQUE

M312

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée