AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienChaîne-cinématique et directionKit de roulements de chaîne cinématique120-7480: KIT - BAGUE DE RÉVISION DE LA TRANSMISSION
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienChaîne-cinématique et directionKit de roulements de chaîne cinématique
120-7480: KIT - BAGUE DE RÉVISION DE LA TRANSMISSION
120-7480: KIT - BAGUE DE RÉVISION DE LA TRANSMISSION

Kit de roulements de transmission

Marque: Cat

fallback-image
N'est plus fabriqué
120-7480: KIT - BAGUE DE RÉVISION DE LA TRANSMISSION
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Kit de roulements de transmission

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

1T-0993: Roulement à billes de 40 mm de diamètre intérieur
1T-0993: Roulement à billes de 40 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
1T-0994: Roulement à bille à rangée unique du groupe motopropulseur
1T-0994: Roulement à bille à rangée unique du groupe motopropulseurQuantité: 1
2P-3662: Palier lisse (Bague)
2P-3662: Palier lisse (Bague)Quantité: 4
2M-2827: Palier lisse (Bague)
2M-2827: Palier lisse (Bague)Quantité: 1
1F-3759: Palier lisse (Bague)
1F-3759: Palier lisse (Bague)Quantité: 1
2D-5658: Roulement à billes à une rangée de 55 mm x 100 mm
2D-5658: Roulement à billes à une rangée de 55 mm x 100 mmQuantité: 1
7M-9906: Roulement
7M-9906: RoulementQuantité: 1
9S-6963: Bague intérieure de roulement à rouleaux de 50 mm de diamètre intérieur
9S-6963: Bague intérieure de roulement à rouleaux de 50 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
5M-7936: Cage et roulement à rouleaux de 80 mm de diamètre extérieur
5M-7936: Cage et roulement à rouleaux de 80 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
1T-1231: Bague d'étanchéité pour convertisseur de couple de 76,2 mm de diamètre intérieur
1T-1231: Bague d'étanchéité pour convertisseur de couple de 76,2 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
1T-1230: Bague d’étanchéité métal pour arbre de sortie
1T-1230: Bague d’étanchéité métal pour arbre de sortieQuantité: 1
5M-2055: Roulement à rouleaux en cage Cat® de 28,11 mm de diamètre extérieur
5M-2055: Roulement à rouleaux en cage Cat® de 28,11 mm de diamètre extérieurQuantité: 12
2J-5850: Axe de convertisseur de couple de 9,52 mm de diamètre
2J-5850: Axe de convertisseur de couple de 9,52 mm de diamètreQuantité: 2
9P-7516: RONDELLE
9P-7516: RONDELLEQuantité: 12
8S-3426: Goujon d'assemblage plein de 4,76 mm de diamètre extérieur
8S-3426: Goujon d'assemblage plein de 4,76 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
5P-0356: Roulement à aiguilles pour engrenage de transfert
5P-0356: Roulement à aiguilles pour engrenage de transfertQuantité: 1
9S-6924: Roulement à billes de 45 mm de diamètre intérieur
9S-6924: Roulement à billes de 45 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
9S-6918: ANNEAU - JOINT
9S-6918: ANNEAU - JOINTQuantité: 2
9S-6958: Palier lisse (Bague)
9S-6958: Palier lisse (Bague)Quantité: 1
9F-7383: Bague d'étanchéité métallique de 122,94 mm de diamètre extérieur
9F-7383: Bague d'étanchéité métallique de 122,94 mm de diamètre extérieurQuantité: 1
9S-3581: Roulement à cuvette de 82,00 mm de diamètre extérieur
9S-3581: Roulement à cuvette de 82,00 mm de diamètre extérieurQuantité: 2
9S-3582: Roulement conique de 50 mm de diamètre intérieur
9S-3582: Roulement conique de 50 mm de diamètre intérieurQuantité: 2
Affichage de 1 à 22 sur 22
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 120-7480

Description:
Un kit de roulements de transmission Cat® contient tous les roulements nécessaires pour une révision générale de la transmission.

Attributs:
Un kit de roulements de transmission vous permet de commander tous les roulements sous un seul numéro de pièce à un prix réduit.

Application recommandée :
Toutes les applications

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 120-7480

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 120-7480

TRACTEUR À CHAÎNES

D3 D3C II D3B D3C

CHARGEUSE À CHAÎNES

931B 931C II 931C 931

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée