Description :
Le flexible Caterpillar 716 (à tresse unique) dépasse les exigences SAE 100R1 Type AT pour une performance optimale des flexibles et des raccords. Il est soumis à des tests d'impulsion, à l'état vieilli et non vieilli, jusqu'à deux fois et demie le nombre de cycles requis par SAE, pour assurer des performances fiables. Les flexibles Caterpillar 716 sont conformes aux normes européennes en matière de pressions de service dynamiques et aux températures définies par la norme DIN 20022 1SN.
Attributs :
• Diamètre intérieur du flexible : 19,1 mm (0,75 po)
• Taille dash du tuyau : -12
• Diamètre extérieur du flexible : 28,6 mm (1,13 po)
• Pression d'éclatement minimale : 34 474 kPa (5 000 psi)
• Pression maximale de fonctionnement : 8 619 kPa (1 250 psi)
• Rayon de courbure minimal : 241 mm (9,49 po)
• Plage de température : -40 °C à +135 °C (-40 °F à +275 °F) pour les liquides hydrauliques à base de pétrole ; -40 °C à +135 °C (-40 °F à +275 °F) pour les liquides hydrauliques DIN à base de pétrole ; +85 °C max (+185 °F max) pour l'air, l'eau ou l'eau glycolée ; -40 °C à + 70 °C (-40 °F à +158 °F) (toutes les autres applications).
• Pression de fonctionnement maxi selon DIN 20022 1SN : 105 bar (1 523 psi)
• Unité de mesure en vrac : pouces
• Flexible spécial en caoutchouc synthétique haute température ; renfort simple de tresse de fil d'acier à haute résistance. Revêtement extérieur en caoutchouc synthétique résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion
• À utiliser avec des accouplements à sertir permanents de type antidérapant
Application :
Service à pression moyenne avec des liquides hydrauliques à base de pétrole à haute température, de l'huile chaude, de la graisse, des lubrifiants et des huiles brutes. Revêtement approuvé par MSHA. Homologation US Coast Guard 46CFR56.60-25C. Consultez votre manuel d'utilisation ou contactez votre concessionnaire Cat local pour plus d'informations.