163-7882: ASS. CAPTEUR - EX
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    163-7882: ASS. CAPTEUR - EX

    Numéro de pièce : 163-7882
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Capteur de température 3 broches à usage intensif

    Description :
    •     Les capteurs de température Cat® collectent les données requises pour s'assurer que votre équipement fonctionne de manière optimale.

    Attributs :
    •     Les capteurs de température Cat® sont conçus pour fonctionner à l'unisson avec le reste de vos composants Cat® pour veiller au potentiel maximum de votre équipement.

    Applications recommandées :
    •     Les capteurs Cat peuvent fonctionner dans les applications les plus difficiles : importantes vibrations, chocs, plages de températures de fonctionnement extrêmes, variations thermiques, chocs thermiques, humidité, corrosion et poussière excessive.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Nombre de broches du connecteur: 3 broches
    • Type de capteur: Température
    track-type tractor
    D11N, D11R

    engine - generator set
    3516C, 3512C, 3516B, 3512B, 3508B, 3516, PM3516, 3512, PP3516 PM3512 PM3508 3508

    wheel-type loader
    992K, 992G, 994D, 994F, 993K

    wheel dozer
    854G, 854K

    petroleum products
    3508C, 3512C, CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 3512B

    engine - industrial
    3512B, 3516B, 3508C, 3512C, 3508B, 3612, 3516C, SPF343C

    excavator
    5230B, 5130B

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    797, 797B, 776D, 777D, 793C, 784C, 785C, 793D, 777, 785, 777C, 789C, 777B