Accueil165-7113: Ensembles flexibles
Accueil165-7113: Ensembles flexibles
165-7113: Ensembles flexibles

Ensemble flexible hydraulique moyenne pression

Marque: Cat

Images du produit
165-7113: Ensembles flexibles
165-7113: Ensembles flexibles
165-7113: Ensembles flexibles
165-7113: Ensembles flexibles
165-7113: Ensembles flexibles
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Ensemble flexible hydraulique moyenne pression

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 165-7113
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Description relative au numéro de pièce 165-7113

Description :
Achemine les liquides hydrauliques et de lubrification haute température à base de pétrole et d'eau à travers un circuit hydraulique.


Attributs :
Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


Applications recommandées :
Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

Voir plus
Avertissement relatif aux produits d'ensembles flexibles CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 165-7113
Overall Length (mm): 786,0
Weight (kg): 0,51
Material: Medium Pressure Hose,Carbon Steel
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 165-7113

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée