Accueil169-4833: JOINT - JOINT TORIQUE
Accueil169-4833: JOINT - JOINT TORIQUE
169-4833: JOINT - JOINT TORIQUE

Joint torique

Marque: Cat

Images du produit
169-4833: JOINT - JOINT TORIQUE
169-4833: JOINT - JOINT TORIQUE

Joint torique

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 169-4833

Description :
Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

Attributs :
Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

Applications :
Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 169-4833

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre intérieur (mm): 214,0
Désignation des matériaux: Le HNBR présente une excellente résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refroidissement, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Certaines formules peuvent être utilisées avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
Diamètre de la section (mm): 5,7
Diamètre de la section (mm): 0,224
Diamètre intérieur (in): 8,425
Matière: HNBR - Nitrile hydrogéné,Caoutchouc Nitrile / NBR / HNBR / XNBR
Material Hardness: 78A
Polymer: HNBR (Hydrogenated nitrile)
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 169-4833

Nous ne disposons actuellement d'aucune information de compatibilité pour cette pièce.

Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée