AccueilÉquipementsGodets - Minipelle hydraulique (0 à 10 t)174-1811: 1400 mm (55 in)
AccueilÉquipementsGodets - Minipelle hydraulique (0 à 10 t)174-1811: 1400 mm (55 in)
174-1811: 1400 mm (55 in)

Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.

Marque: Cat

Images du produit
174-1811: 1400 mm (55 in)
174-1811: 1400 mm (55 in)
174-1811: 1400 mm (55 in)
174-1811: 1400 mm (55 in)
174-1811: 1400 mm (55 in)
174-1811: 1400 mm (55 in)
174-1811: 1400 mm (55 in)
174-1811: 1400 mm (55 in)

Utilisés pour le nettoyage des fossés, le talutage, le nivellement et les autres travaux de finition.

Marque: Cat

Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 174-1811

Les godets de curage de fossés pour minipelles Cat® sont parfaitement adaptés pour le nettoyage des tranchées larges, le chargement des matériaux, l'aménagement des talus, le nivellement et les travaux de finition dans les applications de construction, d'aménagement des sites et d'entretien routier.

Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 174-1811

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Largeur: 55.1 in
Largeur: 1400 mm
Capacité: 5.6 ft³
Capacité: 158.6 l
Poids: 249.6 lb
Poids: 113.2 kg
Épaisseur de la lame de base: 16 mm
Épaisseur de la lame de base: 0.6 in
Rayon aux pointes: 510 mm
Capacité nominale (yd³): 5.6
Rayon aux pointes: 20.1 in
Capacité nominale (m³): 158,6
Type d'interface: À claveter
Largeur (mm): 1400
Largeur (in): 55.1
Outils d'attaque du sol: Lame nue
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 174-1811

MINIPELLE HYDRAULIQUE

303.5 303

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée