Accueil185-1682: Ensembles flexibles
Accueil185-1682: Ensembles flexibles
185-1682: Ensembles flexibles

Ensemble flexible haute pression - XT-5 ES

Marque: Cat

Images du produit
185-1682: Ensembles flexibles
185-1682: Ensembles flexibles
Contacter le concessionnaire pour des options de rechange.

Ensemble flexible haute pression - XT-5 ES

Marque: Cat

N'EST PLUS FABRIQUÉ
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Description relative au numéro de pièce 185-1682

Description :
Le flexible haute pression XT ES (Enhanced Spiral) transfère les liquides hydrauliques à base de pétrole à hautes pressions depuis les pompes et les moteurs jusqu'aux composants de la machine.


Attributs :
Constitué d'un tube en gomme synthétique avec renforcement en tissu et de six couches de renforcement en câble en acier à haute résistance à la traction en spirale séparées par des couches de gomme synthétique. Le revêtement extérieur en gomme synthétique est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Le flexible XT ES a été soumis à un test d'impulsion pour 1 million de cycles, soit deux fois les exigences SAE. En outre, les flexibles Cat® XT ES sont conçus pour être utilisés à la moitié de l'angle de courbure SAE. Ce qui signifie qu'ils se courbent mieux dans les endroits étroits et réduisent la longueur de flexible nécessaire. Ces caractéristiques garantissent une installation simplifiée, une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


Applications recommandées :
Applications d'entretien haute pression.

Voir plus
Avertissement relatif aux produits d'ensembles flexibles CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Voir plus
Spécifications pour le numéro de pièce 185-1682
Overall Length (mm): 2 110,0
Weight (kg): 6,469
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 185-1682

PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS

W345B II

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée